(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ZweiL ステンレス鋼製ポイントフィックス ZL-2801型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ZweiL ステンレス鋼製ポイントフィックス ZL-2801型

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,950円 ~ 28,800円  特別価格 
税込価格
15,345円 ~ 31,680円  特別価格 

品格のあるサテンと、深遠な輝きのミラーをコンビネーションしたステンレス鋼製ポイ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ガラス・パネル固定部品
  • 材質:
    ステンレス
  • 仕上:
    カバー:Zwei L仕上
  • 材料:
    カバー:ステンレス鋼(SUS316)/スペーサー:ポリアセタール
  • 色:
    スペーサー色:ブラック
  • 適応ガラス厚(mm):
    8~12

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

ZweiL ステンレス鋼製ポイントフィックス ZL-2801型

ZL-2801型

ZL-2801型

特長

  • 最高級の「ZweiL仕上」を施し済み。
  • ZweiL仕上とは、極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上がり。
ZL-2801-25

ZL-2801-25

ZL-2801-40

ZL-2801-40

No.部品名材料仕上/色
ピンステンレス鋼(SUS316)素地
クランプ一部鏡面研磨
カバーZweiL仕上
スペーサーポリアセタール(POM)ブラック
品番適応ガラス厚適応専用工具 品番
ZL-2801-258~12Z059
ZL-2801-40Z058

注意・禁止事項

  • 取り付けの際、別売の専用工具が必要です。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様
注文コード
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
適応専用工具品番:Z059
120-040-674
25

1個

13,950( 15,345円 )

5日目

適応専用工具品番:Z058
120-040-675
40

1個

28,800円

25,243

( 27,767円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

品格のあるサテンと、深遠な輝きのミラーをコンビネーションしたステンレス鋼製ポイントフィックス。
【特長】
・最高級の「ZweiL仕上」を施し済み。
・極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーション。
【用途】
・ガラスを固定する際に便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ZweiL ステンレス鋼製ポイントフィックス ZL-2801型

ZweiL ステンレス鋼製ポイントフィックス ZL-2801型

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ガラスクランプ ZL-2203

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ガラスクランプ ZL-2203

      ポイントフィックス 750245VAM12

      ポイントフィックス 750245VAM12

        SUS316 つまみ用丸座 つまみZL-1901/1902/1903/1904/1905用

        SUS316 つまみ用丸座 つまみZL-1901/1902/1903/1904/1905用

          Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ガラスクランプ ZL-2202

          Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ガラスクランプ ZL-2202

            ポイントフィックス 750345VAM12

            ポイントフィックス 750345VAM12

              ステンレス端末金具 C-1994-B

              ステンレス端末金具 C-1994-B

                ステンレス端末金具 C-1994-A

                ステンレス端末金具 C-1994-A

                  ポイントフィックス 7070VA

                  ポイントフィックス 7070VA

                    ステンレス端末金具 C-1994-E

                    ステンレス端末金具 C-1994-E

                      ステンレス端末金具 C-1994-J

                      ステンレス端末金具 C-1994-J

                        メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造
                        通常価格 13,950円 78,898円 14,972円 3,330円 50,400円 13,960円 1,017円 780円 6,311円 824円 1,100円
                        通常出荷日 5日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   5日目   5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                        種類 ガラス・パネル固定部品 棚受 ガラス・パネル固定部品 ガラス・パネル固定部品 棚受 ガラス・パネル固定部品 - - ガラス・パネル固定部品 関連部品 -
                        材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - - ステンレス ステンレス -
                        仕上 カバー:Zwei L仕上 Zwei L仕上 光沢研磨 Zwei L仕上 Zwei L仕上 光沢研磨 - - 光沢研磨 - -
                        材料 カバー:ステンレス鋼(SUS316)/スペーサー:ポリアセタール ステンレス鋼SUS316 - - ステンレス鋼SUS316 - - - - - -
                        スペーサー色:ブラック - - - - - - - - - -

                        ZweiL ステンレス鋼製ポイントフィックス ZL-2801型のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました