(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LI スリムフレーム 50-SFP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:50-SFP404H-SA-CL
LI スリムフレーム 50-SFP LI スリムフレーム 50-SFP

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
80,640円 74,422円
税込単価
88,704円 81,864円

20mmの細いアルミフレームによりグラフィックが引き立つスリムフレーム【特長】...

詳細情報を確認する

型番

50-SFP404H-SA-CL 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

20mmの細いアルミフレームによりグラフィックが引き立つスリムフレーム

LI スリムフレーム 50-SFPの使用例

LI スリムフレーム 50-SFPの使用例

グラフィック保護用にアクリル板2枚付属。
フレームの角度調整可能。
付属の六角棒スパナでベルトラック本体の溝に簡単着脱。

LI スリムフレーム 50-SFPの主な特長について

品番材料仕上サイズ仕樣質量
50-SFP401H-S-SA-CLアルミニウム合金アルマイト処理W940×H4845000g
50-SFP404H-SA-CLW1165×H6349000g

この商品のグラフィック挿入方法について

仕様1.フレーム上部のスリットからグラフィック交換を簡単に行える。 (品番:50-SFP401H-S-SA-CL)

仕様1.フレーム上部のスリットからグラフィック交換を簡単に行える。
(品番:50-SFP401H-S-SA-CL)

仕様2.フレーム上部がねじ止め式のため、いたずらを防止できる。 (品番:50-SFP404H-SA-CL)

仕様2.フレーム上部がねじ止め式のため、いたずらを防止できる。
(品番:50-SFP404H-SA-CL)

 
商品情報を表示

50-SFP404H-SA-CL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
幅(mm)
注文コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

50-SFP404H-SA-CL

634
1165
290-021-303

1個

80,640円

74,422

( 81,864円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

20mmの細いアルミフレームによりグラフィックが引き立つスリムフレーム
【特長】
・フレームの角度調整が可能。
・グラフィック保護用にアクリル板が2枚付属。
・付属の六角棒スパナでベルトラック本体の溝に簡単に着脱可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LI スリムフレーム 50-SFPの型番50-SFP404H-SA-CLのページです。
型番50-SFP404H-SA-CLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LI スリムフレーム 50-SFP

LI スリムフレーム 50-SFP

    カードホルダー(C-26-B-1・プラスチック製)

    カードホルダー(C-26-B-1・プラスチック製)

      パンフレットホルダー 50-921・56-8511-MB

      パンフレットホルダー 50-921・56-8511-MB

        プラスチックアジャスト式カードホルダー C-26-C-A4

        プラスチックアジャスト式カードホルダー C-26-C-A4

          壁面取付 ベルトリールパーティション AP-BR351型

          壁面取付 ベルトリールパーティション AP-BR351型

            ショルダースクリュー

            ショルダースクリュー

              LAMP ベルトリールパーティション パンフレットホルダー AP-BRP17型

              LAMP ベルトリールパーティション パンフレットホルダー AP-BRP17型

                ポイントフィックス 4870ZN型

                ポイントフィックス 4870ZN型

                  ポイントフィックス 750345VAM12

                  ポイントフィックス 750345VAM12

                    プラスチックカードホルダー C-26-C

                    プラスチックカードホルダー C-26-C

                      LAMP ベルトリールパーティション AP-BR381MC型

                      LAMP ベルトリールパーティション AP-BR381MC型

                        HS-2B用ホルダー HS-DR

                        HS-2B用ホルダー HS-DR

                          クリップ 4063A

                          クリップ 4063A

                            メーカー スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 76,050円 211円 13,770円 1,155円 2,998円 13,808円 17,620円 2,301円 13,960円 368円 36,492円 3,698円 27,000円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   3日目  
                            種類 パーティーション - - - パーティーション - パーティーション - - - パーティーション - -
                            材質 アルミニウム合金 - - - - - アクリル(ステンレス鋼製補強付) - - - ステンレス鋼(SUS304) - -
                            仕上 アルマイト処理 - - - - - - - - - ヘッド・支柱:鏡面研磨/ベース:ヘアライン仕上 - -

                            LI スリムフレーム 50-SFPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            50-SFP401H-S-SA-CL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ
                            (mm)

                            (mm)
                            注文コード

                            76,050円

                            ( 83,655円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            484940290-021-302

                            カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました