(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LI ベルトラック 50-3000型・50-3002型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:50-910LK
LI ベルトラック 50-3000型・50-3002型 LI ベルトラック 50-3000ガタ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,070円
税込単価
2,277円

別途オープンワイヤーメッシュやスリムフレームなどのアクセサリーを組み合わせるこ...

詳細情報を確認する

型番

50-910LK 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図

LI ベルトラック 50-3000型・50-3002型 外形図01

ベルト2段タイプ

製品仕様

製品仕様

  • 取扱説明書付き
No.部品名材料仕上/色
(1)ヘッドポリアミド(PA)ブラック
(2)支柱アルミニウム合金下表参照
(3)カバーステンレス鋼(SUS304)、ABS樹脂
(4)ベース
(5)ベルトポリエステル樹脂
(6)下段ベルトユニットポリアミド(PA)ブラック
 

【50-3000型】

型番本体仕上ベルト段数ベルトカラー質量g
50-3000A-SA-RDサテン仕上1段レッド13,000
50-3000A-SA-BUサテン仕上ブルー13,000
50-3000A-WB-RD塗装/ブラックレッド13,000
50-3000A-WB-BU塗装/ブラックブルー13,000
50-3000DL-A-SA-RDサテン仕上2段レッド15,000
50-3000DL-A-SA-BUサテン仕上ブルー15,000
50-3000DL-A-WB-RD塗装/ブラックレッド15,000
50-3000DL-A-WB-BU塗装/ブラックブルー15,000
 

【50-3002型】(ベルト無し)※支柱のみのタイプ

型番本体仕上質量g
50-3002A-SAサテン仕上11,000
50-3002A-WB塗装/ブラック11,000
 

【フック抜け止め】

型番材料仕上質量
50-910LK銅/亜鉛合金(ZDC)塗装/ブラック90g

商品特長詳細

【本体色見本】

LI ベルトラック 50-3000型・50-3002型 製品仕様01

【ベルトカラー】

LI ベルトラック 50-3000型・50-3002型 製品仕様02

フック抜け止めの特長

  • 後付タイプのフック抜け止めです。
  • いたずらや不意にフックが外れる危険性を防止できます。
  • フック抜け止め取付時、赤いレバーを反時計回りに回転させれば、ベルトフックを引き抜けます。
LI ベルトラック 50-3000型・50-3002型 製品仕様03
LI ベルトラック 50-3000型・50-3002型 製品仕様04

注意・禁止事項

  • 50-3002型は、ベルト1段タイプのみに対応します。2段タイプには対応しません。
  • 使用する床の材質によっては、ベース底面の滑り止めゴムの色が移ることがあります。
  • 床面に油分がある場所では使用しないでください。滑り止めゴムが劣化する場合があります。
  • 輸入品のため「寸法・色調・作動感のばらつき」や、予告なく仕様変更等を行う場合があります。
 
商品情報を表示

50-910LK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質
仕上
仕様
高さ(mm)
サイズ
注文コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

50-910LK

銅/亜鉛合金(ZDC)
塗装(ブラック)
-
フック抜け止め
-
-
290-021-297

1個

2,070( 2,277円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

別途オープンワイヤーメッシュやスリムフレームなどのアクセサリーを組み合わせることで、さまざまな空間を創出できます。
【特長】
・本システムの基本となるベルトラック(ベルトリール)です。
・支柱に溝が付けており、4方向のベルト接続が可能です。
・ベルトを装備した50-3000型と、支柱だけの50-3002型があります。
・本体仕上げは2種類、ベルト色は各々2色あります。
・ベルトを装備したものはベルト1段・2段の2タイプがあります。
・ベルトの急な巻き取りを防止する減速機能付きです。
【用途】
・空港、イベント会場、映画館などで、人の流れを制御しつつさまざまな空間を創出するのに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LI ベルトラック 50-3000型・50-3002型の型番50-910LKのページです。
型番50-910LKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LI ベルトラック 50-3000型・50-3002型

LI ベルトラック 50-3000型・50-3002型

    LI リジッドレール・バスケット

    LI リジッドレール・バスケット

      壁面取付 ベルトリールパーティション AP-BR351型

      壁面取付 ベルトリールパーティション AP-BR351型

        LAMP ベルトリールパーティション AP-BR06型 壁面埋込タイプ

        LAMP ベルトリールパーティション AP-BR06型 壁面埋込タイプ

          ステンレスラチェットバックル C-1998

          ステンレスラチェットバックル C-1998

            端末金具 C-993-C

            端末金具 C-993-C

              LAMP 折りたたみブラケット BTO型

              LAMP 折りたたみブラケット BTO型

                ステンレスオーバーセンターバックル C-1997

                ステンレスオーバーセンターバックル C-1997

                  LAMP 床固定 ベルトリールパーティション AP-BR911C

                  LAMP 床固定 ベルトリールパーティション AP-BR911C

                    ステンレスあおりステップ K-1855

                    ステンレスあおりステップ K-1855

                      メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造
                      通常価格 2,070円 28,756円 2,998円 17,010円 10,500円 884円 10,752円 1,543円 36,406円 9,700円
                      通常出荷日 3日目   3日目   3日目~   3日目   4日目~   5日目   1日目   5日目   3日目   5日目  
                      種類 パーティーション パーティーション パーティーション パーティーション - - - - パーティーション -

                      LI ベルトラック 50-3000型・50-3002型のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      50-3000A-SA-BU
                      50-3000A-SA-RD
                      50-3000A-WB-BU
                      50-3000A-WB-RD
                      50-3000DL-A-SA-BU
                      50-3000DL-A-SA-RD
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      材質 仕上 仕様 高さ
                      (mm)
                      サイズ 注文コード

                      57,960円

                      ( 63,756円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      アルミニウム合金サテン仕上ベルトカラー:ブルー本体(ベルト段数:1段)1021ベルト長さ:2m290-021-521

                      57,960円

                      ( 63,756円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      アルミニウム合金サテン仕上ベルトカラー:レッド本体(ベルト段数:1段)1021ベルト長さ:2m290-021-522

                      57,960円

                      ( 63,756円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      アルミニウム合金塗装(ブラック)ベルトカラー:ブルー本体(ベルト段数:1段)1021ベルト長さ:2m290-021-523

                      57,960円

                      ( 63,756円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      アルミニウム合金塗装(ブラック)ベルトカラー:レッド本体(ベルト段数:1段)1021ベルト長さ:2m290-021-524

                      79,650円

                      ( 87,615円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      アルミニウム合金サテン仕上ベルトカラー:ブルー本体(ベルト段数:2段)1021ベルト長さ:2m290-021-525

                      79,650円

                      ( 87,615円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      アルミニウム合金サテン仕上ベルトカラー:レッド本体(ベルト段数:2段)1021ベルト長さ:2m290-021-526

                      カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました