(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

壁面取付 ベルトリールパーティション AP-BR351型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

壁面取付 ベルトリールパーティション AP-BR351型

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,998円 ~ 18,015円  特別価格 
税込価格
3,298円 ~ 19,817円  特別価格 

壁面取付のパーティション。【特長】・付属品:フックキャッチ。【用途】・引き出し...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図

壁面取付 ベルトリールパーティション AP-BR351型 外形図01

本体

壁面取付 ベルトリールパーティション AP-BR351型 外形図02

フックキャッチ

製品仕様

No.部品名材 料仕上/色
(1)ヘッドABS樹脂ダークグレー
(2)スリットパイプ(MR)ステンレス鋼鏡面研磨
スリットパイプ(SL)粉体塗装/シルバー
(3)フックキャッチAABS樹脂ダークグレー
(4)壁面取付タイプ樹脂スリーブ
(5)フック
(6)ベルトポリエステル-
(7)ベースABS樹脂ダークグレー
(8)フックブラケットステンレス鋼(SUS304)粉体塗装/ダークグレー

フックキャッチ

  • 型番:AP-BR349M(GR)
  • 材料:ABS樹脂
  • 色:ダークグレー
  • サイズ:W19×D20×H87mm

規格表

型 番ベルトカラーベルト長さm質量kg
AP-BR351(MR)RDレッド20.5
AP-BR351(MR)BUブルー
AP-BR351(SL)RDレッド
AP-BR351(SL)BUブルー

使用例

壁面取付 ベルトリールパーティション AP-BR351型 使用例

注意・禁止事項

  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
材質
仕上
仕様
高さ(mm)
幅(mm)
奥行き(mm)
サイズ
注文コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ABS樹脂
-
ダークグレー
フックキャッチ
87
19
20
-
290-885-590

1個

2,998( 3,298円 )

4日目

ステンレス鋼
鏡面研磨
ベルトカラー:ブルー
本体
114
61.5
61.5
ベルト長さ:2m
290-893-306

1個

15,943( 17,537円 )

4日目

ステンレス鋼
鏡面研磨
ベルトカラー:レッド
本体
114
61.5
61.5
ベルト長さ:2m
290-893-247

1個

18,015( 19,817円 )

3日目

紛体塗装(シルバー)
ベルトカラー:ブルー
本体
114
61.5
61.5
ベルト長さ:2m
290-893-301

1個

15,412( 16,953円 )

3日目

紛体塗装(シルバー)
ベルトカラー:レッド
本体
114
61.5
61.5
ベルト長さ:2m
290-893-246

1個

15,412円

15,200

( 16,720円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

壁面取付のパーティション。
【特長】
・付属品:フックキャッチ。
【用途】
・引き出したベルトを固定する際は、フックキャッチを使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

壁面取付 ベルトリールパーティション AP-BR351型

壁面取付 ベルトリールパーティション AP-BR351型

    LAMP ポイントフィックス PE-32YT

    LAMP ポイントフィックス PE-32YT

      ジョイント金具 294-9106型 ワンタッチ取付

      ジョイント金具 294-9106型 ワンタッチ取付

        ベルトリールパーティション AP-BR091MC型 ヘッド回転タイプ

        ベルトリールパーティション AP-BR091MC型 ヘッド回転タイプ

          スナップライン デュアルジョイント金具 294-9107.33-10010 ワンタッチ取付

          スナップライン デュアルジョイント金具 294-9107.33-10010 ワンタッチ取付

            LAMP ベルトリールパーティション AP-BR391MC型

            LAMP ベルトリールパーティション AP-BR391MC型

              LAMP ベルトリールパーティション AP-BR381MC型

              LAMP ベルトリールパーティション AP-BR381MC型

                LAMP ベルトリールパーティション AP-BR281MC型

                LAMP ベルトリールパーティション AP-BR281MC型

                  LAMP ベルトリールパーティション ベルト二段タイプ AP-BR132M型

                  LAMP ベルトリールパーティション ベルト二段タイプ AP-BR132M型

                    LAMP 床固定 ベルトリールパーティション AP-BR911C

                    LAMP 床固定 ベルトリールパーティション AP-BR911C

                      LAMP ベルトリールパーティション AP-BR111M型(本体/交換用ヘッド)

                      LAMP ベルトリールパーティション AP-BR111M型(本体/交換用ヘッド)

                        LAMP ステンレス鋼製 壁付小物棚 KKT

                        LAMP ステンレス鋼製 壁付小物棚 KKT

                          メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                          通常価格 2,998円 6,290円 1,081円 31,781円 2,032円 39,600円 36,492円 6,974円 50,183円 36,406円 6,974円 25,884円
                          通常出荷日 3日目~   5日目   4日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                          種類 パーティーション - - パーティーション - パーティーション パーティーション パーティーション パーティーション パーティーション パーティーション -

                          壁面取付 ベルトリールパーティション AP-BR351型のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました