(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP ベルトリールパーティション AP-BR391MC型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LAMP ベルトリールパーティション AP-BR391MC型

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
39,600円  特別価格 
税込価格
43,560円  特別価格 

販促効果の高いベルトリールパーティション。【特長】・見やすいヘッド部に表示窓付...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パーティーション
  • 材質:
    ステンレス鋼(SUS304)
  • 仕上:
    ヘッド・支柱:鏡面研磨/ベース:ヘアライン仕上
  • 高さ(mm):
    877
  • サイズ:
    ベルト長さ:2m

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

販促効果の高いベルトリールパーティション

ベルトリールパーティション

ベルトリールパーティション

表示窓表示例

表示窓表示例

部品名材料仕上/色サイズ
ヘッド・支柱 ステンレス鋼(SUS304)鏡面研磨-
スタッキング用ベースステンレス鋼(SUS304)ヘアライン仕上-
表示シート アート紙 白無地φ40
カバーキャップ アクリル透明 -
ベルト再生ポリエステル繊維レッド、ブルー-
スタッキング用ピラマット 塩化ビニル樹脂(PVC)グレー -
品番ベルトカラー本体サイズベルトサイズ質量
AP-BR381MC(MR)RDレッドベースφ350×支柱φ60.5×H877H842×長さ2m4.1kg
AP-BR381MC(MR)BUブルーベースφ350×支柱φ60.5×H877H842×長さ2m4.1kg

製品仕様

オプション シルク印刷例

オプション シルク印刷例

  • ベルトは環境に配慮した再生材(再生ポリエステル繊維100%)を使用。
  • ヘッド回転タイプはヘッド部分が360°フリーに回転。また、ベルト2段タイプは上段のヘッド部が360°フリーに回転。より幅広いレイアウトが可能。
  • ベルトは2m、3mの2種類があり、目的・場所に応じて選択可能。
  • ベルトに文字、記号などの印刷も可能(オプション・シルク印刷)。ヘッド部分に社名やロゴマークを入れられる表示窓付タイプも用意。
2段のベルトリールはお客様を確実に誘導。

2段のベルトリールはお客様を確実に誘導。

3mタイプはここまで伸びる。

3mタイプはここまで伸びる。

ベルト2段タイプ使用例

ベルト2段タイプ使用例

3方向キャッチ使用例

3方向キャッチ使用例

使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
注文コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ベルトカラー:ブルー
290-893-012

1個

39,600円

34,943

( 38,437円 )

3日目

ベルトカラー:レッド
290-893-013

1個

39,600円

35,640

( 39,204円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

販促効果の高いベルトリールパーティション。
【特長】
・見やすいヘッド部に表示窓付き。
・表示窓は取外しが可能。
・社名、ロゴマーク、各種インフォメーションなど表示内容を自由に取り替え可能。
【用途】
・パーティションに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ベルトリールパーティション AP-BR391MC型

LAMP ベルトリールパーティション AP-BR391MC型

    LAMP ベルトリールパーティション AP-BR381MC型

    LAMP ベルトリールパーティション AP-BR381MC型

      ワンタッチ窓用パッキン

      ワンタッチ窓用パッキン

        引出しトレー KS-01

        引出しトレー KS-01

          壁面取付 ベルトリールパーティション AP-BR351型

          壁面取付 ベルトリールパーティション AP-BR351型

            ボタンフィックス メスクリップ埋込穴加工用治具

            ボタンフィックス メスクリップ埋込穴加工用治具

              LI リジッドレール・バスケット

              LI リジッドレール・バスケット

                LAMP ベルトリールパーティション パンフレットホルダー AP-BRP17型

                LAMP ベルトリールパーティション パンフレットホルダー AP-BRP17型

                  カードホルダー(C-26-B-1・プラスチック製)

                  カードホルダー(C-26-B-1・プラスチック製)

                    ベルトリールパーティション AP-BR091MC型 ヘッド回転タイプ

                    ベルトリールパーティション AP-BR091MC型 ヘッド回転タイプ

                      メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 椿本バルクシステム スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業
                      通常価格 39,600円 36,492円 13,891円 10,625円 2,998円 39,337円 28,756円 17,620円 211円 31,781円
                      通常出荷日 3日目   3日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                      種類 パーティーション パーティーション - - パーティーション - パーティーション パーティーション - パーティーション
                      材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) - - - - アルミニウム合金 アクリル(ステンレス鋼製補強付) - ステンレス鋼(SUS304)
                      仕上 ヘッド・支柱:鏡面研磨/ベース:ヘアライン仕上 ヘッド・支柱:鏡面研磨/ベース:ヘアライン仕上 - - - - アルマイト処理 - - ヘッド・支柱:鏡面研磨/ベース:ヘアライン仕上
                      高さ(mm) 877 877 - - - - - - - 877
                      サイズ ベルト長さ:2m ベルト長さ:2m - - - - - - - ベルト長さ:2m

                      LAMP ベルトリールパーティション AP-BR391MC型のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました