ベルトリールパーティションです。【特長】・使わない時は重ねられます。・省スペー...
NO. | 部品名 | 材料 | 仕上/色 |
---|---|---|---|
(1) | ヘッド・支柱 | ステンレス鋼(SUS304) | 鏡面研磨 |
(2) | スタッキング用ベース | ヘアライン仕上 | |
(3) | ベルト | ポリエステル繊維 | 下表参照 |
(4) | スタッキング用ピラマット | 塩化ビニル樹脂(PVC) | グレー |
型番 | ベルトカラー | ベルト長さ(mm) | 質量(g) |
---|---|---|---|
AP-BR281MC(MR)RD | レッド | 2,000 | 4,100 |
AP-BR281MC(MR)BU | ブルー | ||
AP-BR281MC(MR)YE | イエロー | ||
AP-BR281MC(MR)GN | グリーン | ||
AP-BR281MC(MR)BR | ブラウン | ||
AP-BR281MC(MR)GR | グレー | ||
AP-BR281MC(MR)BL | ブラック |
型番 | ベルトカラー |
---|---|
AP-BRH01(MR)RD | レッド |
AP-BRH01(MR)BU | ブルー |
AP-BRH01(MR)YE | イエロー |
AP-BRH01(MR)GN | グリーン |
AP-BRH01(MR)BR | ブラウン |
AP-BRH01(MR)GR | グレー |
AP-BRH01(MR)BL | ブラック |
ベルトリールパーティションです。
【特長】
・使わない時は重ねられます。
・省スペースで収納に便利です。
【用途】
・パーティションとして便利。