(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP ベルトリールパーティション XLA-BR001M型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LAMP ベルトリールパーティション XLA-BR001M型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
29,621円
税込価格
32,583円

デザイン性を追求したベルトリールパーティション。【特長】・ブティックやショール...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パーティーション
  • 材質:
    アルミニウム合金
  • 高さ(mm):
    860
  • サイズ:
    ベルト長さ:2m

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

ベルトリールパーティション

寸法図

寸法図

部品名材料仕上/色
支柱アルミニウム合金シルバーアルマイト処理(SL)、
ブラックアルマイト処理(BL)
トッププレート、リング(BLのみ)黄銅(真鍮)24K金めっきクリアー
フックABS樹脂グレー(SL)、ブラック(BL)
ベース塗装/グレー(SL)、塗装/ブラック(BL)
脚端ポリプロピレン(PP)ブラック
ベルト再生ポリエステル繊維100%BL、MG、BG、SB
品番ベルトカラー
XLA-BR001M(SL)BLブラック
XLA-BR001M(SL)MGミスティグレー
XLA-BR001M(SL)BGバーガンディー
XLA-BR001M(SL)SBスモークブルー

製品仕様

使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

使用例3

使用例3

使用例4

使用例4

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
注文コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体:シルバー/ベルトカラー:バーガンディー
290-895-200

1個

29,621( 32,583円 )

3日目

本体:シルバー/ベルトカラー:ブラック
290-895-198

1個

29,621( 32,583円 )

3日目

本体:シルバー/ベルトカラー:ミスティグレー
290-895-201

1個

29,621( 32,583円 )

3日目

本体:シルバー/ベルトカラー:スモークブルー
290-895-199

1個

29,621( 32,583円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

デザイン性を追求したベルトリールパーティション。
【特長】
・ブティックやショールーム、レストラン、美術館など最上の空間を演出する、デザイン性を追求。
・支柱は空間に調和するアルミニウム合金製(アルマイト処理)。
・ベルトには再生材(再生ポリエステル繊維100%)を使用している環境対応品。
・モダンでクールな色合いのシルバータイプ(SL)。
・リッチでエレガントな佇まいのブラックタイプ(BL)。
【用途】
・ブティック、ショールーム、レストラン、美術館などに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ベルトリールパーティション XLA-BR001M型

LAMP ベルトリールパーティション XLA-BR001M型

    LI ベルトラック 50-3000型・50-3002型

    LI ベルトラック 50-3000型・50-3002型

      LAMP ベルトリールパーティション AP-BR391MC型

      LAMP ベルトリールパーティション AP-BR391MC型

        LAMP ベルトリールパーティション AP-BR111M型(本体/交換用ヘッド)

        LAMP ベルトリールパーティション AP-BR111M型(本体/交換用ヘッド)

          LAMP ベルトリールパーティション AP-BR381MC型

          LAMP ベルトリールパーティション AP-BR381MC型

            LAMP ベルトリールパーティション ベルト二段タイプ AP-BR132M型

            LAMP ベルトリールパーティション ベルト二段タイプ AP-BR132M型

              ベルトリールパーティション AP-BR091MC型 ヘッド回転タイプ

              ベルトリールパーティション AP-BR091MC型 ヘッド回転タイプ

                LAMP ベルトリールパーティション AP-BR281MC型

                LAMP ベルトリールパーティション AP-BR281MC型

                  プラスチック大型カードホルダー C-26-タテ-ニ

                  プラスチック大型カードホルダー C-26-タテ-ニ

                    LAMP ステンレス鋼製 ハンドル付屑入投入口 AZ-HD型

                    LAMP ステンレス鋼製 ハンドル付屑入投入口 AZ-HD型

                      LAMP 床固定 ベルトリールパーティション AP-BR911C

                      LAMP 床固定 ベルトリールパーティション AP-BR911C

                        プラスチックカードホルダー C-26-C

                        プラスチックカードホルダー C-26-C

                          ステンレスコーナーバンパー FC-1793

                          ステンレスコーナーバンパー FC-1793

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 29,621円 2,070円 39,600円 6,974円 36,492円 50,183円 31,781円 6,974円 1,650円 19,350円 36,406円 368円 1,011円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 パーティーション パーティーション パーティーション パーティーション パーティーション パーティーション パーティーション パーティーション - - パーティーション - -
                            材質 アルミニウム合金 - ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) - - ステンレス鋼(SUS304) - -
                            高さ(mm) 860 - 877 - 877 1016 877 - - - 856 - -
                            サイズ ベルト長さ:2m - ベルト長さ:2m ベルト長さ:2m ベルト長さ:2m ベルト長さ:2m ベルト長さ:2m ベルト長さ:2m - - ベルト長さ:2m - -

                            LAMP ベルトリールパーティション XLA-BR001M型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました