ハンドルを押し下げて扉を開ける、操作性に優れた屑入投入口。【特長】・ステンレス...
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでも利用可能。
取付穴加工図
No. | 部品名 | 材料 | 仕上 |
---|---|---|---|
① | 正面ブレート | ステンレス鋼 (SUS304) | ヘアライン仕上 |
② | 扉 | ||
③ | ハンドル | サテン仕上 |
ハンドル付きで楽に開閉
品番 | 材料 | 仕上 | A | B | W | H | E | F | G | P1 | P2 | X | Y | 質量g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ-HD230-HL | ステンレス鋼 (SUS304) | ヘアライン 仕上 | 234 | 160 | 308 | 234 | 288 | 214 | 120 | 60 | 90 | 289 | 215 | 540 |
AZ-HD310-HL | 310 | 220 | 384 | 294 | 364 | 274 | 160 | 112 | 142 | 365 | 275 | 2200 |
ハンドルを押し下げて扉を開ける、操作性に優れた屑入投入口。
【特長】
・ステンレス鋼製で錆に強い。
【用途】
・屑入の投入口。
・水回りでも利用可能。