(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP ステンレス鋼製 壁付小物棚 KKT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LAMP ステンレス鋼製 壁付小物棚 KKT

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,884円
税込単価
28,472円

【特長】・収納状態から棚を手前に倒して使用します。・使い終わって載せている物を...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 材質:
    ステンレス
  • 仕上:
    ヘアライン仕上
  • 材料:
    ステンレス鋼(SUS304)
  • 注文コード:
    120-180-549
  • 長さ(mm):
    300
  • 耐荷重(N):
    90以下

型番

KKT 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図

LAMP ステンレス鋼製 壁付小物棚 KKT 外形図01

製品仕様

型番材料仕上積載荷重N積載荷重kgf
KKTステンレス鋼(SUS304)ヘアライン仕上90以下10以下

【付属品】

  • 六角穴付ボタンボルトM4×10(ステンレス製)
  • 注意ラベル

 

LAMP ステンレス鋼製 壁付小物棚 KKT 製品仕様01

収納時

注意・禁止事項

注意・禁止事項

取付壁面の強度は、小物棚が静荷重で294N(30kgf)に耐えられる強度が必要です。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KKT

1個

25,884( 28,472円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納状態から棚を手前に倒して使用します。
・使い終わって載せている物をどかすと、小物棚は自動的に収納状態にもどります。
【用途】
・小さい物を一時的に置くのに最適な小物棚。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製 壁付小物棚 KKTの型番KKTのページです。
型番KKTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ステンレス鋼製 壁付小物棚 KKT

LAMP ステンレス鋼製 壁付小物棚 KKT

    ケーブルマネージャー 214-0108型

    ケーブルマネージャー 214-0108型

      棚ダボ SS-313 φ5穴用(推奨取り付け穴直径5mm)

      棚ダボ SS-313 φ5穴用(推奨取り付け穴直径5mm)

        HS-2B用ホルダー HS-DR

        HS-2B用ホルダー HS-DR

          棚ダボSS-310型 φ5穴用

          棚ダボSS-310型 φ5穴用

            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
            通常価格 25,884円 800円 18,948円 3,698円 23,683円
            通常出荷日 3日目   4日目   3日目   4日目   3日目  
            種類 - 棚受 関連部品 棚受
            材質 ステンレス - スチール - スチール
            仕上 ヘアライン仕上 - ニッケルめっき - ニッケルめっき
            材料 ステンレス鋼(SUS304) - - - -
            注文コード 120-180-549 - - - -

            LAMP ステンレス鋼製 壁付小物棚 KKTのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました