(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP パネル吊金具 AUH型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LAMP パネル吊金具 AUH型

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,200円 ~ 3,085円
税込価格
1,320円 ~ 3,394円

工具を使わずパネルの取り付け・取り外しが簡単に行える、長尺のはめ込み式吊金具。...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    アルミニウム合金
  • 仕上:
    シルバーアルマイト処理
  • 高さ(mm):
    43

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図

LAMP パネル吊金具 AUH型 外形図01

製品仕様

型番A材料仕上耐荷重N耐荷重kgf
AUH-900900アルミニウム合金シルバーアルマイト処理294.2N30kgf
AUH-27002,700
  • 推奨ねじ:皿タッピンねじ呼び4

 

推奨穴加工

LAMP パネル吊金具 AUH型 製品仕様01

取付穴ピッチは、取付面のセンター振り分けで300mm以下に加工。

取付図

LAMP パネル吊金具 AUH型 製品仕様02

使用例

パネル取付方法

LAMP パネル吊金具 AUH型 使用例01

取付例

LAMP パネル吊金具 AUH型 使用例02

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • パネル、壁ともに柱などの固い下地が裏にある位置に取り付けてください。
  • 耐荷重は(A寸法700mmの状態)上下2本(780mm間隔)に対し、 高さ900mm、幅700mm、厚さ25mmのパネル(荷重は厚さの中心)を取り付けた場合の数値です。壁と荷重の距離やパネル材質によって変わりますので、ご注意ください。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(mm)
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2700
110-023-958
10

1個

3,085( 3,394円 )

6日目

900
110-021-888
10

1個

1,200( 1,320円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工具を使わずパネルの取り付け・取り外しが簡単に行える、長尺のはめ込み式吊金具。
【特長】
・取り付けた際、パネルと壁の隙間はわずか5mm以下。
・パネル側と壁側は同一部材で、管理を含めて取り扱いが簡単。
・連続したパネルの取り付けも簡単。
・大型パネル等の反りを防止する効果。
・ビスガイドの溝を(図面参照)、取付穴に設定。
【用途】
・展示パネル、絵画、家具など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP パネル吊金具 AUH型

LAMP パネル吊金具 AUH型

    ワンタッチ窓用パッキン

    ワンタッチ窓用パッキン

      ショルダースクリュー

      ショルダースクリュー

        引出しトレー KS-01

        引出しトレー KS-01

          LAMP 折りたたみブラケット BTO型

          LAMP 折りたたみブラケット BTO型

            ワンタッチ窓 基本形 標準タイプ Pシリーズ

            ワンタッチ窓 基本形 標準タイプ Pシリーズ

              メーカー スガツネ工業 椿本バルクシステム スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 椿本バルクシステム
              通常価格 1,200円 13,891円 12,421円 10,625円 10,752円 11,089円
              通常出荷日 2日目~   5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目~  
              材質 アルミニウム合金 - - 鋼/ABS樹脂 - -
              仕上 シルバーアルマイト処理 - - 光沢クロメート処理 - -
              高さ(mm) 43 - - - - -

              LAMP パネル吊金具 AUH型のレビュー

              評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
              オリジナルの展示品を製作するために
              評価 4.0満足度:4.02019/02/13
              今回、オリジナルの展示品を製作するために購入しました。他社商品との比較はあまりないですが、予算等を考慮して商品を選びました。サイズやデザインは思っていた通りでした。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              装置を引っかけ使用しています
              評価 4.0満足度:4.02019/02/13
              たまたま必要用途に対して引っかけられるものを探していたところ、この商品を見つけたので試しに購入をして使ってみました。検査でNGが出た装置を引っかけて使用をしていますが、出口のところに隙間が出来てしまうので、細工をして工夫して使用をしています。加工は大変ですが、見た目はアルミなので追加工を出来れば問題ないです。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              棚関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました