(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレキシブルファスナー 294-9302-00-00055 ワンタッチ取付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フレキシブルファスナー 294-9302-00-00055 ワンタッチ取付

通常単価(税別)
1,283円
税込単価
1,411円

スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要。【特長】・押し込むと「カ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ガラス・パネル固定部品
  • 材質:
    亜鉛
  • 仕上:
    マットクロムめっき
  • 材料:
    亜鉛合金
  • 仕様:
    スナップイン仕様
  • 適応板厚(mm):
    0.5~5.5
  • 注文コード:
    120-025-218

外形図

フレキシブルファスナー 294-9302-00-00055 ワンタッチ取付 外形図01

製品仕様

No.部品名材 料仕 上
(1)ハウジング亜鉛合金マットクロムめっき
(2)インサートアルミニウム合金素地
(3)仮止めスプリング光沢クロメート処理
(4)フック部焼結鋼
フレキシブルファスナー 294-9302-00-00055 ワンタッチ取付 仕様01

パネル取付加工図

フレキシブルファスナー 294-9302-00-00055 ワンタッチ取付 仕様02

筐体取付加工図
※横方向を長穴にすると、公差調節ができます。

取付方法

取り外し方法

フレキシブルファスナー 294-9302-00-00055 ワンタッチ取付 仕様03

パネルの穴に押し込み、そのパネルを筐体に取り付ける
(本体両側のフック部(4)が筐体裏面から完全に押し出されるまで押し込み、固定する)
※ 仮止めスプリングにより、パネルから脱落しません。

フレキシブルファスナー 294-9302-00-00055 ワンタッチ取付 仕様04

プラスドライバーで反時計方向に回すと、筐体よりパネルを取り外せる

規格表

型 番適応総板厚t質量g
294-9302-00-000550.5~5.527

注意・禁止事項

  • 本製品に直接荷重がかからないように取り付けてください。破損の原因となります。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

294-9302-00-00055

10

1個

1,283( 1,411円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要。
【特長】
・押し込むと「カチッ」という音で締結し、ねじのような締め込み不足を防ぐ。
・筐体からパネルを外した後も、脱落しない仮止めスプリング。
・ばね機構により、取付総板厚は0.5~5.5mmと幅広く適応。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルファスナー 294-9302-00-00055 ワンタッチ取付の型番294-9302-00-00055のページです。
型番294-9302-00-00055に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレキシブルファスナー 294-9302-00-00055 ワンタッチ取付

フレキシブルファスナー 294-9302-00-00055 ワンタッチ取付

    LAMP ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型・AN-LH型 蓋無

    LAMP ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型・AN-LH型 蓋無

      ZweiL ステンレス鋼製ポイントフィックス ZL-2801型

      ZweiL ステンレス鋼製ポイントフィックス ZL-2801型

        LAMP ポイントフィックス PE-32YT

        LAMP ポイントフィックス PE-32YT

          メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
          通常価格 1,283円 7,000円 13,950円 6,290円
          通常出荷日 4日目   1日目   5日目   5日目  
          種類 ガラス・パネル固定部品 - ガラス・パネル固定部品 ガラス・パネル固定部品
          材質 亜鉛 - ステンレス ステンレス
          仕上 マットクロムめっき - カバー:Zwei L仕上 素地・ヘアライン仕上/ブラック
          材料 亜鉛合金 - カバー:ステンレス鋼(SUS316)/スペーサー:ポリアセタール ステンレス鋼(SUS304)/ポリアセタール(POM)
          仕様 スナップイン仕様 - - 専用工具品番:Z060

          フレキシブルファスナー 294-9302-00-00055 ワンタッチ取付のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました