(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZL-2104-10
ステンレス鋼製フック ZL-2104型 ZWEILステンレスコウセイフックZL-2104

ステンレス鋼製フック ZL-2104型 ZL-2104-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,935円
税込単価
21,929円

優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用。【特長】・仕上は最高級の「Z...

詳細情報を確認する

ZL-2104-10 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼製フック ZL-2104型 外形図01

製品仕様

付属品

  • 回転止め剣先ピン
  • プラグ(木ねじ呼び4?5.1用、適用ドリル径φ6(直径6mm))
  • ZL-2104-10:十字穴付バインドタッピンねじ4×30(ステンレス鋼)
  • ZL-2104-16:十字穴付バインドタッピンねじ4×35(ステンレス鋼)

規格表

型 番材 料仕 上ABCP1P2耐荷重N耐荷重kgf
ZL-2104-10ステンレス鋼(SUS316)Zwei L仕上1029295716016.3
ZL-2104-1616474781047548.4

型番リスト

型番
許容荷重(N)
長さ(mm)
幅(mm)
注文コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZL-2104-10

160
29
10
110-022-199

1個

19,935( 21,929円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用。
【特長】
・仕上は最高級の「ZweiL仕上」を施している。
・品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上。
【用途】
・プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付け可能。

カタログ

 

Loading...

ZL-2104-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製フック ZL-2104型の型番ZL-2104-10のページです。
型番ZL-2104-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製フック ZL-2104型

ステンレス鋼製フック ZL-2104型

    ステンレス鋼製フック ZL-3401型

    ステンレス鋼製フック ZL-3401型

      ステンレス鋼製フック ZL-2105

      ステンレス鋼製フック ZL-2105

        ステンレス鋼製フック ZL-2101

        ステンレス鋼製フック ZL-2101

          ステンレス鋼製 フック ZL-2103

          ステンレス鋼製 フック ZL-2103

            ステンレス鋼製 フック ZL-2102

            ステンレス鋼製 フック ZL-2102

              ウォールフックPD型(ステンレス製)

              ウォールフックPD型(ステンレス製)

                ステンレス鋼製ジャンボフック XL-CUF型

                ステンレス鋼製ジャンボフック XL-CUF型

                  ステンレス鋼製ジャンボフック 天井付 JFT180M・JFT260M

                  ステンレス鋼製ジャンボフック 天井付 JFT180M・JFT260M

                    プレートフック(ステンレス製)

                    プレートフック(ステンレス製)

                      ステンレス鋼製コート掛 TA3型

                      ステンレス鋼製コート掛 TA3型

                        ステンレス鋼製フック DS-H型

                        ステンレス鋼製フック DS-H型

                          洋折釘(ステンレス製)

                          洋折釘(ステンレス製)

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山
                            通常価格 19,935円 45,161円 96,930円 26,550円 93,600円 23,850円 1,589円 10,533円 9,707円 1,229円 2,188円 5,670円 647円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック 複数フック シングルフック 滑り止め機能付フック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック
                            フック部材質 ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS303) ステンレス鋼(SUS303) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SCS13) ステンレス鋼(SUS303) ステンレス鋼(SUS304)
                            固定方法 ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ込みタイプ
                            表面処理 Zwei L仕上 Zwei L仕上 鏡面研磨/ヘアライン仕上 Zwei L仕上 Zwei L仕上 Zwei L仕上 - 鏡面研磨及びサテン 鏡面研磨 - 鏡面研磨 鏡面研磨 -

                            ステンレス鋼製フック ZL-2104型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZL-2104-16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            許容荷重
                            (N)
                            長さ
                            (mm)

                            (mm)
                            注文コード

                            23,850円

                            ( 26,235円 )
                            1個 -

                            4日目

                            4754716110-022-200

                            ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました