(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZL-3401-10
ステンレス鋼製フック ZL-3401型 ZWEILステンレスコウセイフックZL-3401

ステンレス鋼製フック ZL-3401型 ZL-3401-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
45,161円
税込単価
49,677円

優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用。【特長】・仕上は最高級の「Z...

詳細情報を確認する

ZL-3401-10 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼製フック ZL-3401型 外形図01

製品仕様

付属品

  • 十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)
  • プラグ(呼び4.1用、適用ドリル径φ6(直径6mm))

規格表

型 番材 料仕 上ABCDEFtt1耐荷重N耐荷重kgf
ZL-3401-10ステンレス鋼(SUS316)Zwei L仕上36.7603724.590°103.8620020.4
ZL-3401-1658935241120°161030030.6
ZL-3401-259114580652561640040.8

型番リスト

型番
許容荷重(N)
長さ(mm)
幅(mm)
注文コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZL-3401-10

200
60
37
110-021-835

1個

45,161( 49,677円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用。
【特長】
・仕上は最高級の「ZweiL仕上」。
・品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上。
【用途】
・付属のアンカープラグにより、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付け可能。

カタログ

 

Loading...

ZL-3401-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製フック ZL-3401型の型番ZL-3401-10のページです。
型番ZL-3401-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製フック ZL-3401型

ステンレス鋼製フック ZL-3401型

    ステンレス鋼製フック ZL-2104型

    ステンレス鋼製フック ZL-2104型

      ステンレス鋼製フック KB-H型

      ステンレス鋼製フック KB-H型

        ステンレス鋼製フック DS-H型

        ステンレス鋼製フック DS-H型

          ステンレス鋼製フック ZL-2101

          ステンレス鋼製フック ZL-2101

            LAMP ステンレス鋼製ジャンボフック JF45M・JF70M・JF110M

            LAMP ステンレス鋼製ジャンボフック JF45M・JF70M・JF110M

              コートフック FC型

              コートフック FC型

                ステンレス鋼製フック ZL-2105

                ステンレス鋼製フック ZL-2105

                  フック

                  フック

                    ステンレス鋼製ジャンボフック JF50M・JF80M・JF120M

                    ステンレス鋼製ジャンボフック JF50M・JF80M・JF120M

                      LAMP ステンレス鋼製ナス環フック EN-K型 PAT

                      LAMP ステンレス鋼製ナス環フック EN-K型 PAT

                        シューシャインペーパーフック SSF-10型

                        シューシャインペーパーフック SSF-10型

                          ステンレス鋼製ナス環フック EN-R100F フリクション式

                          ステンレス鋼製ナス環フック EN-R100F フリクション式

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 45,161円 19,935円 3,697円 5,670円 26,550円 2,797円 3,297円 96,930円 946円 2,797円 8,294円 943円 23,155円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            種類 シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック 滑り止め機能付フック シングルフック 滑り止め機能付フック
                            フック部材質 ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS303) ステンレス鋼(SUS303) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS303) - ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS303) ステンレス鋼(SCS14) - ステンレス鋼(SCS14)
                            固定方法 ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ込みタイプ ねじ固定タイプ
                            表面処理 Zwei L仕上 Zwei L仕上 鏡面研磨 鏡面研磨 Zwei L仕上 鏡面研磨 - 鏡面研磨/ヘアライン仕上 - 鏡面研磨 鏡面研磨 - 鏡面研磨

                            ステンレス鋼製フック ZL-3401型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZL-3401-16
                            ZL-3401-25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            許容荷重
                            (N)
                            長さ
                            (mm)

                            (mm)
                            注文コード

                            62,508円

                            ( 68,759円 )
                            1個 -

                            4日目

                            3009352110-021-836

                            97,920円

                            ( 107,712円 )
                            1個 -

                            4日目

                            40014580110-021-837

                            ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました