(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

収納フック NF-60D型 ソフトクロージング機構付

収納フック NF-60D型 ソフトクロージング機構付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
364円 ~ 3,502円
税込価格
400円 ~ 3,852円

静音でおしゃれな収納フック、ソフトクロージング機能付NF-60D型です。【特長...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 木製の板に取り付ける際は、クッションゴムを外して取り付けてください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

収納フック ソフトクロージング機能付 NF-60D型 寸法図

寸法図

製品仕様

収納フック ソフトクロージング機能付 NF-60D型 開閉イメージ

NF-60D型 開閉イメージ

収納フック用ブラケット NF-50型 NF-50D イメージ

NF-50D イメージ

NF-60D-GR

  • ソフトクロージング機能:付き
  • 適応ブラケット:NF-50D
  • 材料(本体/アーム):アルミニウム合金(ADC)
  • 仕上/色:焼付塗装/ダークグレー
  • 耐荷重:294N/30kgf
  • 質量:49g

NF-60D-SL

  • ソフトクロージング機能:付き
  • 適応ブラケット:NF-50D
  • 材料(本体/アーム):アルミニウム合金(ADC)
  • 仕上/色:焼付塗装/シルバー
  • 耐荷重:294N/30kgf
  • 質量:49g

NF-60D-BL

  • ソフトクロージング機能:付き
  • 適応ブラケット:NF-50D
  • 材料(本体/アーム):アルミニウム合金(ADC)
  • 仕上/色:焼付塗装/ブラック
  • 耐荷重:294N/30kgf
  • 質量:49g

NF-50D

  • 適応フック:NF-60D型、NF-R52・77型、NF-K52・77型
  • 材料:鋼(SPCC)
  • 仕上:有色クロメート処理(三価)
  • 重量:25g

使用例

取付加工図

NF-60D型 取付加工図 木製取付(20~29mm) イメージ

木製取付(25~29mm)

NF-60D型 取付加工図 木製取付(30mm以上) イメージ

木製取付(30mm以上)

NF-60D型 取付加工図 板金用取付 イメージ

板金用取付

商品特長詳細

注意・禁止事項

使用上の注意

  • ※ 木製の板に取り付ける際は、クッションゴムを外して取り付けてください。

型番リスト

型番
種類
フック部材質
固定方法
許容荷重(N)
長さ(mm)
幅(mm)
仕様
表面処理
トラスココード
関連部品種類詳細
注文コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
関連部品
-
-
-
50
24.8
NF-60D型、NF-R52・77型、NF-K52・77型用
-
有色クロメート処理(三価)
497-3861
ブラケット
110-024-599

1個

364( 400円 )

4日目

可動式フック
[アルミ] アルミニウム合金
ねじ固定タイプ
294
60
24
-
ブラック
焼付塗装
-
-
110-044-237

1個

3,502( 3,852円 )

4日目

可動式フック
[アルミ] アルミニウム合金
ねじ固定タイプ
294
60
24
-
ダークグレー
焼付塗装
497-3879
-
110-022-191

1個

2,984( 3,282円 )

3日目

可動式フック
[アルミ] アルミニウム合金
ねじ固定タイプ
294
60
24
-
シルバー
焼付塗装
497-3887
-
110-024-598

1個

3,318( 3,650円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

静音でおしゃれな収納フック、ソフトクロージング機能付NF-60D型です。
【特長】
・掛けてあるものを外すと、ソフトクロージング機能によりフックはゆっくりと自動的に閉まります
・フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です
・フック収納時の出っ張りが少ないデザインです
・ブラケットNF-50D型を使用すると板金にも取り付けできます
【用途】
・キャビネットなどに適用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 木製の板に取り付ける際は、クッションゴムを外して取り付けてください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

収納フック NF-60D型 ソフトクロージング機構付

収納フック NF-60D型 ソフトクロージング機構付

    収納フック NF-60

    収納フック NF-60

      ステンレス鋼製フレックスフック UJ型

      ステンレス鋼製フレックスフック UJ型

        ステンレス鋼製フリクション式ジャンボフック JF-T型 PAT

        ステンレス鋼製フリクション式ジャンボフック JF-T型 PAT

          ステンレス鋼製スイングフック UC型

          ステンレス鋼製スイングフック UC型

            ステンレス鋼製玉付回転フック TK型、TKF型

            ステンレス鋼製玉付回転フック TK型、TKF型

              ハンガーユニットD型(ステンレス製)

              ハンガーユニットD型(ステンレス製)

                収納フック NF-R64

                収納フック NF-R64

                  ステンレス鋼製 バタフライフック DZ-270

                  ステンレス鋼製 バタフライフック DZ-270

                    ステンレス鋼製フック XL-JSF40TT 高耐荷重

                    ステンレス鋼製フック XL-JSF40TT 高耐荷重

                      SUS製フック_RF-D35

                      SUS製フック_RF-D35

                        ステンレス鋼製 バタフライフック TZ-360

                        ステンレス鋼製 バタフライフック TZ-360

                          グランドフック(ステンレス製)B型

                          グランドフック(ステンレス製)B型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山
                            通常価格 364円 1,101円 958円 8,161円 798円 258円 598円 463円 668円 4,112円 589円 478円 513円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS非対応 - - - - - - - - - - - -
                            特性・用途 該当なし - - - - - - - - - - - -

                            収納フック NF-60D型 ソフトクロージング機構付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました