(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MC411-2R-D
アルミフレーム両開き扉用シリンダー錠 C411型・MC411型 シリンダージョウ

アルミフレーム両開き扉用シリンダー錠 C411型・MC411型 MC411-2R-D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,090円
税込単価
1,199円

アルミフレームで両開き扉専用のシリンダー錠です。【特長】・奥行き20mm、幅2...

詳細情報を確認する

MC411-2R-D の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アルミフレーム両開き扉用シリンダー錠C411型、MC411型の寸法図 図は右用を示します。

寸法図
図は右用を示します。

製品仕様

用途取付面鍵違い数マスターキー解錠時対応トータルロック
両開き扉アルミフレーム20通り-キーは抜ける-

付属品/キー、受座。
推奨ねじ/十字穴付皿タッピンねじ3×16。

規格表

型番別番/同番仕様材料仕上質量g
C411-2R-B別番右用亜鉛合金クロムめっき72.5
C411-2R-D同番
C411-2L-B別番左用
C411-2L-D同番
MC411-2R-B別番右用マットクロムめっき
MC411-2R-D同番
MC411-2L-B別番左用
MC411-2L-D同番

使用例

取り付け例

付属品/キー、受座。 推奨ねじ/十字穴付皿タッピンねじ3×16。

型番リスト

型番
仕様
別番/同番
注文コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC411-2R-D

右用
同番
150-001-228

1個

1,090( 1,199円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミフレームで両開き扉専用のシリンダー錠です。
【特長】
・奥行き20mm、幅20mm以上のアルミフレーム両開き扉に最適なシリンダー錠です。
・鍵違い数は20通り可能です。
・キーはプラスチックカバー付きです。
・材料は亜鉛合金で仕上げはクロムめっきタイプとマットクロムめっきタイプの2種類で展開しています。
・右用、左用等、8つのバリエーションより使用用途にあわせて選択ができます。
【用途】
・両開き扉専用として利用可能。

カタログ

 

MC411-2R-Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミフレーム両開き扉用シリンダー錠 C411型・MC411型の型番MC411-2R-Dのページです。
型番MC411-2R-Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミフレーム両開き扉用シリンダー錠 C411型・MC411型

アルミフレーム両開き扉用シリンダー錠 C411型・MC411型

    シリンダー錠 DIS-022R-D

    シリンダー錠 DIS-022R-D

      LAMP 面付シリンダー錠 513型 両開き扉用・引き出し連動ロック式

      LAMP 面付シリンダー錠 513型 両開き扉用・引き出し連動ロック式

        シリンダー錠 鍵穴シャッター付 920BS型

        シリンダー錠 鍵穴シャッター付 920BS型

          ミリオンロック 面付シリンダー錠 7810型

          ミリオンロック 面付シリンダー錠 7810型

            面付シリンダー錠 キー番号変更システム付 8810型

            面付シリンダー錠 キー番号変更システム付 8810型

              ミニシリンダー錠 910MS型

              ミニシリンダー錠 910MS型

                LAMP 面付シリンダー錠 2650型

                LAMP 面付シリンダー錠 2650型

                  面付シリンダー錠 2550型

                  面付シリンダー錠 2550型

                    ミリオンロックシリンダー脱着式面付シリンダー錠 6830-30MK型 ミリオンロック脱着錠シリーズ

                    ミリオンロックシリンダー脱着式面付シリンダー錠 6830-30MK型 ミリオンロック脱着錠シリーズ

                      シリンダー本締錠 208

                      シリンダー本締錠 208

                        ミワ特殊錠浴室 不二サッシ(M-83・M-84)

                        ミワ特殊錠浴室 不二サッシ(M-83・M-84)

                          シリンダーガラス錠 2100GL型 トータルロック2100シリーズ

                          シリンダーガラス錠 2100GL型 トータルロック2100シリーズ

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ベスト ミズタニ スガツネ工業
                            通常価格 991円 199円 1,391円 3,240円 6,087円 10,830円 3,053円 1,979円 3,636円 3,826円 3,903円 19,485円 2,361円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   4日目  
                            種類 面付シリンダー錠 - 面付シリンダー錠 シリンダー錠 面付シリンダー錠 面付シリンダー錠 シリンダー錠 面付シリンダー錠 面付シリンダー錠 面付シリンダー錠 面付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 面付シリンダー錠
                            鍵形状 ノーマルキー - ノーマルキー ディンブル錠 ディンブル錠 ディンブル錠 ディンブル錠 ノーマルキー ノーマルキー ディンブル錠 - コイン・ドライバー ノーマルキー
                            解錠時 キー抜ける - キー抜ける キー抜けない - キー抜ける キー抜けない キー抜ける キー抜ける キー抜ける - - キー抜けない
                            本体材料 亜鉛合金 - 亜鉛合金 快削黄銅 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) 快削黄銅 亜鉛合金(ZDC) 亜鉛合金(ZDC) - - - 黄銅
                            本体仕上 マットクロムめっき - ニッケルめっき クロムめっき - ヘアライン仕上 クロムめっき ダルニッケルめっき 有色クロメート処理(三価) - - - -

                            アルミフレーム両開き扉用シリンダー錠 C411型・MC411型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MC411-2L-B
                            MC411-2L-D
                            MC411-2R-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 別番/同番 注文コード

                            991円

                            ( 1,090円 )
                            1個 -

                            4日目

                            左用別番150-022-908

                            997円

                            ( 1,097円 )
                            1個 -

                            4日目

                            左用同番150-001-229

                            991円

                            ( 1,090円 )
                            1個 -

                            4日目

                            右用別番150-022-906

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました