(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:513-22-B
LAMP 面付シリンダー錠 513型 両開き扉用・引き出し連動ロック式 リョウビラキヨウヒキダシ

LAMP 面付シリンダー錠 513型 両開き扉用・引き出し連動ロック式 513-22-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,474円
税込単価
1,621円

【特長】・両開き扉や、引き出し用に便利な、デッドボルトが2つあるシリンダー錠で...

詳細情報を確認する

513-22-B の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

寸法図

寸法図

寸法図2

寸法図2

寸法図3

寸法図3

製品仕様

No.部品名材料仕上
(1)シリンダー亜鉛合金(ZDC)ニッケルめっき
(2)本体亜鉛合金(ZDC)ニッケルめっき
(3)デッドボルト亜鉛合金(ZDC)ニッケルめっき
(4)リング黄銅(真鍮)ニッケルめっき
(5)キー黄銅(真鍮)ニッケルめっき
(6)受座Aニッケルめっき
(7)受座Bニッケルめっき

別売品

  • スペーサー DS-05A
  • スペーサー用S型受座 A0051B-12

推奨ねじ

  • 本体:十字穴付皿タッピンねじ呼び3
  • 受座:十字穴付なべタッピンねじ呼び3

規格表

型番別番/同番シリンダー径適応板厚L
513-22-B別番φ1922
513-22-D同番φ1922
513-30-B別番φ1930
513-30-D同番φ1930

使用例

両開き扉の取付例

両開き扉の取付例

引き出しの取付例

引き出しの取付例

注意・禁止事項

  • 別売のスペーサーをお使いの場合は、別売のS型受座を併用してください。付属の受座A(6)は使えません。
  • 錠前の寿命を長く保つために、随時、潤滑スプレーテフロドライTFD または鍵穴専用潤滑剤を鍵穴に注入してください(油系の潤滑剤は使用しないでください)。
  • 錠前の取り扱い上のご注意をご確認ください。

型番リスト

型番
別番/同番
適応板厚(mm)
注文コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

513-22-B

別番
22
150-022-553

1個

1,474( 1,621円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両開き扉や、引き出し用に便利な、デッドボルトが2つあるシリンダー錠です。
・引き出しに使用する場合、上下の引き出しを本製品一つでロックできます。
・鍵違い数は513-22型:20通り、513-30型:16通り。
・キーはプラスチックカバー付きです。
【用途】
・引き出し等の錠に最適。

カタログ

 

513-22-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 面付シリンダー錠 513型 両開き扉用・引き出し連動ロック式の型番513-22-Bのページです。
型番513-22-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP 面付シリンダー錠 513型 両開き扉用・引き出し連動ロック式

LAMP 面付シリンダー錠 513型 両開き扉用・引き出し連動ロック式

    シリンダー錠 鍵穴シャッター付 920BS型

    シリンダー錠 鍵穴シャッター付 920BS型

      LAMP 面付シリンダー錠 2650型

      LAMP 面付シリンダー錠 2650型

        面付シリンダー錠 2550型

        面付シリンダー錠 2550型

          シリンダー錠 DIS-022R-D

          シリンダー錠 DIS-022R-D

            インテグラル取替錠 GMD-3000/3100

            インテグラル取替錠 GMD-3000/3100

              円筒錠 間仕切錠

              円筒錠 間仕切錠

                面付シリンダー錠 キー番号変更システム付 8810型

                面付シリンダー錠 キー番号変更システム付 8810型

                  アルミフレーム両開き扉用シリンダー錠 C411型・MC411型

                  アルミフレーム両開き扉用シリンダー錠 C411型・MC411型

                    ミリオンロックシリンダー脱着式面付シリンダー錠 6830-30MK型 ミリオンロック脱着錠シリーズ

                    ミリオンロックシリンダー脱着式面付シリンダー錠 6830-30MK型 ミリオンロック脱着錠シリーズ

                      シリンダーガラス錠 2100GL型 トータルロック2100シリーズ

                      シリンダーガラス錠 2100GL型 トータルロック2100シリーズ

                        シリンダー本締錠 208

                        シリンダー本締錠 208

                          インテグラルロック レバーハンドル取替錠(錠ケースセット品)

                          インテグラルロック レバーハンドル取替錠(錠ケースセット品)

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 AGENT(大黒製作所) ハイロジック スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ベスト AGENT(大黒製作所)
                            通常価格 1,391円 3,240円 1,979円 3,636円 199円 5,538円 3,770円 10,830円 991円 3,826円 2,361円 3,903円 7,185円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目~   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   5日目  
                            種類 面付シリンダー錠 シリンダー錠 面付シリンダー錠 面付シリンダー錠 - 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 面付シリンダー錠 面付シリンダー錠 面付シリンダー錠 面付シリンダー錠 面付シリンダー錠 取手付シリンダー錠
                            鍵形状 ノーマルキー ディンブル錠 ノーマルキー ノーマルキー - ディンブル錠 - ディンブル錠 ノーマルキー ディンブル錠 ノーマルキー - -
                            解錠時 キー抜ける キー抜けない キー抜ける キー抜ける - キー抜ける - キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜けない - -
                            本体材料 亜鉛合金 快削黄銅 亜鉛合金(ZDC) 亜鉛合金(ZDC) - - - ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛合金 - 黄銅 - -
                            本体仕上 ニッケルめっき クロムめっき ダルニッケルめっき 有色クロメート処理(三価) - - - ヘアライン仕上 マットクロムめっき - - - -

                            LAMP 面付シリンダー錠 513型 両開き扉用・引き出し連動ロック式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            513
                            513-22-D
                            513-30-B
                            513-30-D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            別番/同番 適応板厚
                            (mm)
                            注文コード

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---

                            1,391円

                            ( 1,530円 )
                            1個 -

                            4日目

                            同番22150-001-223

                            2,024円

                            ( 2,226円 )
                            1個 -

                            4日目

                            別番30150-022-554

                            1,913円

                            ( 2,104円 )
                            1個 -

                            4日目

                            同番30150-001-224

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました