(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2550-24-DN-B
面付シリンダー錠 2550型 ミリオンロックメンツキシリンダージョウ

面付シリンダー錠 2550型 2550-24-DN-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,850円
税込単価
4,235円

外筒チェンジ式による、引き出し、右開き扉兼用型です。【特長】・別売のマスターキ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    面付シリンダー錠
  • 鍵形状:
    ノーマルキー
  • 解錠時:
    キー抜ける
  • 本体材料:
    亜鉛合金(ZDC)
  • 本体仕上:
    有色クロメート処理(三価)
  • 仕様:
    マスターキーなし
  • シリンダー径(φ):
    20
  • 品名:
    本体
  • シリンダー 仕上/色:
    ニッケルめっき

2550-24-DN-B の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

面付シリンダー錠 2550型:関連画像

寸法図

製品仕様

面付シリンダー錠 2550型:関連画像

外観

用途取付面鍵違い数マスターキー解錠時
引き出し片開き扉(右用)300通り80通り/1マスターキーは抜ける
  • ※ MK型のみ
No.部品名材料仕上
(1)シリンダー黄銅ダルニッケルめっき
(2)本体亜鉛合金(ZDC)
(3)デッドボルトニッケルめっき
(4)キー黄銅/樹脂ニッケルめっき/ブラック
(5)リング黄銅ダルニッケルめっき
(6)受座ニッケルめっき

規格表

型番別番/同番マスターキー機能シリンダー径適応板厚Lキー抜き差しキー回転角度質量g
2550-24-DN-MK-B別番付き2024242ヶ所360°140
2550-24-DN-Bなし
2550-24-DN-D同番
2550-36-DN-MK-B別番付き3636170
2550-36-DN-Bなし
2550-36-DN-D同番

使用例

面付シリンダー錠 2550型:関連画像

引き出し用、右開き扉用のチェンジ

面付シリンダー錠 2550型:関連画像

引き出しへの取付例

面付シリンダー錠 2550型:関連画像

右開き扉への取付例

引き出し用、右開き扉用のチェンジ方法

「引き出し用、右開き扉用のチェンジ」図の(A)のねじを外し、外筒を正面から見て90°回した後(右開き扉用へのチェンジは右方向)、外したねじを元の位置に締めてください。外筒正面のLAMPの文字が起立するように取り付けてください。

注意・禁止事項

使用上のご注意

  • マスターキー機能付は別番のみになります。
  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

型番
別番/同番
適応板厚(mm)
注文コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2550-24-DN-B

別番
24
150-022-051

1個

3,850( 4,235円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外筒チェンジ式による、引き出し、右開き扉兼用型です。
【特長】
・別売のマスターキーで一括管理もできます(MK型のみ)。
・面付シリンダー錠2520型の後継機種で、キー番号は共通で使えます。
・キーはプラスチックカバー付です。
・鍵違い数は300通りです。
・マスターキー機能付は1マスターキーにつき80通りです。
【用途】
・面付タイプなので、かぶせ扉などに適する。

カタログ

 

2550-24-DN-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

面付シリンダー錠 2550型の型番2550-24-DN-Bのページです。
型番2550-24-DN-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

面付シリンダー錠 2550型

面付シリンダー錠 2550型

    LAMP 面付シリンダー錠 2650型

    LAMP 面付シリンダー錠 2650型

      面付シリンダー錠 キー番号変更システム付 8810型

      面付シリンダー錠 キー番号変更システム付 8810型

        ミリオンロック 面付シリンダー錠 7810型

        ミリオンロック 面付シリンダー錠 7810型

          LAMP 面付シリンダー錠 513型 両開き扉用・引き出し連動ロック式

          LAMP 面付シリンダー錠 513型 両開き扉用・引き出し連動ロック式

            シリンダー錠 DIS-022R-D

            シリンダー錠 DIS-022R-D

              シリンダー錠 鍵穴シャッター付 920BS型

              シリンダー錠 鍵穴シャッター付 920BS型

                ミワ特殊錠浴室 不二サッシ(M-83・M-84)

                ミワ特殊錠浴室 不二サッシ(M-83・M-84)

                  ミニシリンダー錠 910MS型

                  ミニシリンダー錠 910MS型

                    アルミフレーム両開き扉用シリンダー錠 C411型・MC411型

                    アルミフレーム両開き扉用シリンダー錠 C411型・MC411型

                      シリンダー本締錠 208

                      シリンダー本締錠 208

                        ミリオンロックシリンダー脱着式面付シリンダー錠 6830-30MK型 ミリオンロック脱着錠シリーズ

                        ミリオンロックシリンダー脱着式面付シリンダー錠 6830-30MK型 ミリオンロック脱着錠シリーズ

                          シリンダーガラス錠 2100GL型 トータルロック2100シリーズ

                          シリンダーガラス錠 2100GL型 トータルロック2100シリーズ

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミズタニ スガツネ工業 スガツネ工業 ベスト スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 3,636円 1,979円 10,830円 6,087円 1,391円 199円 3,240円 19,485円 3,053円 991円 3,903円 3,826円 2,361円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   4日目   4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            種類 面付シリンダー錠 面付シリンダー錠 面付シリンダー錠 面付シリンダー錠 面付シリンダー錠 - シリンダー錠 取手付シリンダー錠 シリンダー錠 面付シリンダー錠 面付シリンダー錠 面付シリンダー錠 面付シリンダー錠
                            鍵形状 ノーマルキー ノーマルキー ディンブル錠 ディンブル錠 ノーマルキー - ディンブル錠 コイン・ドライバー ディンブル錠 ノーマルキー - ディンブル錠 ノーマルキー
                            解錠時 キー抜ける キー抜ける キー抜ける - キー抜ける - キー抜けない - キー抜けない キー抜ける - キー抜ける キー抜けない
                            本体材料 亜鉛合金(ZDC) 亜鉛合金(ZDC) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛合金 - 快削黄銅 - 快削黄銅 亜鉛合金 - - 黄銅
                            本体仕上 有色クロメート処理(三価) ダルニッケルめっき ヘアライン仕上 - ニッケルめっき - クロムめっき - クロムめっき マットクロムめっき - - -

                            面付シリンダー錠 2550型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2550-24-DN-D
                            2550-36-DN-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            別番/同番 適応板厚
                            (mm)
                            注文コード

                            3,636円

                            ( 4,000円 )
                            1個 -

                            4日目

                            同番24150-001-214

                            4,646円

                            ( 5,111円 )
                            1個 -

                            4日目

                            別番36150-022-054

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました