(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:8810-24MK-B
面付シリンダー錠 キー番号変更システム付 8810型 メンツキシリンダジョウ

面付シリンダー錠 キー番号変更システム付 8810型 8810-24MK-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,333円
税込単価
12,466円

簡単な操作で、キー番号の変更が可能で、シリンダーを変更する必要がなく、コストパ...

詳細情報を確認する

8810-24MK-B の仕様・寸法情報

商品情報

スーパーリムロック 面付シリンダー錠 8810型の仕様

LAMP 面付シリンダー錠 キー番号変更システム付 8810型:関連画像

8810型の寸法図 単位:mm

型番 部品名 材料 仕上/色
(1) 本体 ステンレス鋼(SUS304) ヘアライン仕上
(2) シリンダー外筒 黄銅 ダルニッケルめっき
(3) デッドボルト ステンレス鋼(SUS304) -
(4) リング 黄銅 サチライトニッケルめっき
(5) 受座 ステンレス鋼(SUS304) ヘアライン仕上
(6) キー 洋白 バレル研磨
LAMP 面付シリンダー錠 キー番号変更システム付 8810型:関連画像

8810−24型(コンストラクションキーシステム)の外観

LAMP 面付シリンダー錠 キー番号変更システム付 8810型:関連画像

取り付け例

LAMP 面付シリンダー錠 キー番号変更システム付 8810型:関連画像

使用例 高級品を扱う店舗におすすめ

シリンダーを交換せずにキー番号変更可能 ※2回まで

  • 新しいキーで操作するだけなので、誰でも簡単に変更可能。
  • キーの紛失・使用者変更に伴い鍵を交換したい時に、鍵屋さんを呼ばずに変更可能。
LAMP 面付シリンダー錠 キー番号変更システム付 8810型:関連画像

新しいキーで操作するだけ

LAMP 面付シリンダー錠 キー番号変更システム付 8810型:関連画像

シリンダー内筒交換不要

LAMP 面付シリンダー錠 キー番号変更システム付 8810型:関連画像

業者への依頼不要

複数のキャビネットを同じキーで施解錠可能

LAMP 面付シリンダー錠 キー番号変更システム付 8810型:関連画像

シリーズの中で同じキー番号を指定すると、図のように同じキーで複数のキャビネットを施解錠可能

LAMP 面付シリンダー錠 キー番号変更システム付 8810型:関連画像

本品で対応できる扉(木製片開き扉)

LAMP 面付シリンダー錠 キー番号変更システム付 8810型:関連画像

同じシリーズの錠前で対応できる扉(ガラス片開き扉)

製品仕様

品番 同番/別番 マスターキー機能 シリンダー径 適応板厚 L キー抜き差し キー回転角度 質量g
8810-24MK-B 別番 付き 22 22~24 24 2ヶ所 360° 190
8810-24-B -
8810-24-D 同番 -

マスターキー機能付きで運用した場合

  • マスターキーも初回、1回目変更用、2回目変更用の3種類がある。
  • キー番号を変更したシリンダーは、マスターキーも1回目変更用、2回目変更用への変更が必要。
  • 変更後のマスターキーで操作したシリンダーは、キー番号が変更される。
  • マスターキー機能付仕様を複数個使用していて、その一部のみキー番号を変更した場合、キー番号変更前と変更後のマスターキーを複数所持して管理すること。
  • ※ 一部の情報のみ掲載しています。

型番リスト

型番
仕様
別番/同番
注文コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8810-24MK-B

マスターキー機能付
別番
150-022-338

1個

11,333( 12,466円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

簡単な操作で、キー番号の変更が可能で、シリンダーを変更する必要がなく、コストパフォーマンスに優れています(コンストラクションキーシステム)。
【特長】
・ステンレス鋼製の堅牢で高機能な面付シリンダー錠です。
・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプで、360°回転し、施錠時、解錠時共に抜き差しできます。
・ディンプルキー仕様で鍵違い数は最大300万通り、1マスターキーにつき最大300通りです。
・十字穴付皿木ねじ3.1×25(本体用)、3.1×13(受座用)、キー(3本)、リング、受座が付属です。
【用途】
・高級品を扱う店舗に最適。

カタログ

 

8810-24MK-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

面付シリンダー錠 キー番号変更システム付 8810型の型番8810-24MK-Bのページです。
型番8810-24MK-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

面付シリンダー錠 キー番号変更システム付 8810型

面付シリンダー錠 キー番号変更システム付 8810型

    ミリオンロック 面付シリンダー錠 7810型

    ミリオンロック 面付シリンダー錠 7810型

      ミリオンロックシリンダー脱着式面付シリンダー錠 6830-30MK型 ミリオンロック脱着錠シリーズ

      ミリオンロックシリンダー脱着式面付シリンダー錠 6830-30MK型 ミリオンロック脱着錠シリーズ

        LAMP 面付シリンダー錠 2650型

        LAMP 面付シリンダー錠 2650型

          シリンダー錠 鍵穴シャッター付 920BS型

          シリンダー錠 鍵穴シャッター付 920BS型

            面付シリンダー錠 2550型

            面付シリンダー錠 2550型

              LAMP 面付シリンダー錠 513型 両開き扉用・引き出し連動ロック式

              LAMP 面付シリンダー錠 513型 両開き扉用・引き出し連動ロック式

                万能引違戸錠

                万能引違戸錠

                  シリンダーガラス錠 2100GL型 トータルロック2100シリーズ

                  シリンダーガラス錠 2100GL型 トータルロック2100シリーズ

                    メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 AGENT(大黒製作所) スガツネ工業
                    通常価格 10,830円 6,462円 3,826円 1,979円 3,240円 3,636円 1,391円 8,923円 2,361円
                    通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   3日目   4日目  
                    種類 面付シリンダー錠 面付シリンダー錠 面付シリンダー錠 面付シリンダー錠 シリンダー錠 面付シリンダー錠 面付シリンダー錠 引違錠 面付シリンダー錠
                    鍵形状 ディンブル錠 ディンブル錠 ディンブル錠 ノーマルキー ディンブル錠 ノーマルキー ノーマルキー ディンブル錠 ノーマルキー
                    解錠時 キー抜ける - キー抜ける キー抜ける キー抜けない キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜けない
                    本体材料 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) - 亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅 亜鉛合金(ZDC) 亜鉛合金 - 黄銅
                    本体仕上 ヘアライン仕上 - - ダルニッケルめっき クロムめっき 有色クロメート処理(三価) ニッケルめっき - -

                    面付シリンダー錠 キー番号変更システム付 8810型のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    8810-24-B
                    8810-24-D
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    仕様 別番/同番 注文コード

                    10,830円

                    ( 11,913円 )
                    1個 -

                    4日目

                    マスターキー機能なし別番150-022-337

                    10,830円

                    ( 11,913円 )
                    1個 -

                    4日目

                    -同番150-001-221

                    シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました