(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリンダーガラスカマ錠 トータルロック2100シリーズ 2100GLK型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリンダーガラスカマ錠 トータルロック2100シリーズ 2100GLK型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,445円 ~ 2,522円
税込価格
2,690円 ~ 2,774円

【特長】・ガラス引戸片引仕様で、ショーケースなどに適しています・左右兼用タイプ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    補助錠
  • 用途:
    ガラスショーケース
  • 本体材料:
    快削黄銅
  • 本体仕上:
    サチライトニッケルめっき
  • 適応板厚(min):
    4
  • 適応板厚(max):
    6

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外形図

シリンダーガラスカマ錠 トータルロック2100シリーズ 2100GLK型 外形図

製品仕様

No.部品名材 料仕上/色
(1)正面プレートステンレス鋼(SUS304)研磨
(2)本体黄銅サチライトニッケルめっき
(3)ロックプレートニッケルめっき
(4)六角ナット黄銅
(5)プラスチックワッシャポリアミド(PA)ナチュラル
(6)平ワッシャクロムめっき
(7)キー黄銅ニッケルめっき
(8)受座クロムめっき
(9)ロックプレート規制ねじ快削黄銅素地
(10)ロックプレート取付ねじ
(十字穴付なべ小ねじM2.5×8)
ニッケルめっき
シリンダーガラスカマ錠 トータルロック2100シリーズ 2100GLK型 取付仕様図

取付仕様図

シリンダーガラスカマ錠 トータルロック2100シリーズ 2100GLK型 ガラス加工図

ガラス加工図

規格表

型 番シリンダー径適応ガラス厚キー抜き差しキー回転角度質量g
2100GLK-B204~61ヶ所90°75
2100GLK-D
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
別番/同番
注文コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
別番
150-020-475

1個

2,445( 2,690円 )

4日目

同番
150-001-147

1個

2,522( 2,774円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス引戸片引仕様で、ショーケースなどに適しています
・左右兼用タイプです
・キーは施錠時のみ抜けるため、施錠忘れがありません
・鍵違い数は12通りです
・トータルロック2100シリーズの中で同じキー番号をご指定いただくと、キーの共通使用ができます
・4~6mmのガラスの厚さに適応できる
【用途】
・ショーケースなどに利用可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリンダーガラスカマ錠 トータルロック2100シリーズ 2100GLK型

シリンダーガラスカマ錠 トータルロック2100シリーズ 2100GLK型

    ラウンドロッド用ガイド ワンタッチ取付 200-36型

    ラウンドロッド用ガイド ワンタッチ取付 200-36型

      メーカー スガツネ工業 スガツネ工業
      通常価格 2,445円 341円
      通常出荷日 4日目   4日目  
      種類 補助錠 補助錠
      用途 ガラスショーケース 扉・引戸
      本体材料 快削黄銅 ポリアミド(PA)
      本体仕上 サチライトニッケルめっき -
      適応板厚(min) 4 -

      シリンダーガラスカマ錠 トータルロック2100シリーズ 2100GLK型のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ねじ締り錠・補助錠・特殊錠カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      メカニカル部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました