(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:100-9138-00-00007
クオーターターン 薄型 100-90型 クオーターターンウスガタ100-90

クオーターターン 薄型 100-90型 100-9138-00-00007

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
803円
税込単価
883円

薄型のクオーターターンです。【特長】・筐体内部のスペースをとらず、扉からの出っ...

詳細情報を確認する

100-9138-00-00007 の仕様・寸法情報

商品情報

クオーターターン 100-90型 薄型の仕様

 

(単位:mm)

 

DIRAK クオーターターン 薄型 100-90型:関連画像

クオーターターン 100-90型の外観(回転カム使用時)

DIRAK クオーターターン 薄型 100-90型:関連画像

クオーターターン 100-90型の寸法図・取付加工図

型番 部品名 材料 仕上
(1) ハウジング 亜鉛合金 塗装/ブラック、クロムめっき
(2) インサート
(3) 六角ナット 光沢クロメート処理
(4) フランジ付六角ボルトM5

ハウジング(部品No.1・3)

品番 適応板厚 仕上 質量g
100-9044 3以下 クロムめっき 26
100-9046 塗装/ブラック

インサート(部品No.2・4)

DIRAK クオーターターン 薄型 100-90型:関連画像

インサートの外観

品番 鍵穴形状 仕上 質量g
100-9138-00-00010 スクエアー(四角形)8mm クロムめっき 13
100-9140-00-00010 塗装/ブラック
100-9138-00-00012 トライアングル(三角形)8mm クロムめっき 12
100-9140-00-00012 塗装/ブラック
100-9138-00-00006 ダブルビット 3mm クロムめっき 15
100-9140-00-00006 塗装/ブラック
100-9138-00-00007 ダブルビット 5mm クロムめっき
100-9140-00-00007 塗装/ブラック

使用上のご注意

  • 本品は、従来品よりハウジングが短いため回転カムを使用する場合、記載H寸法より6mm短くなります。
  • 輸入品のため「寸法・色調・作動感のばらつき」や、予告なく仕様変更等を行う場合があります.
  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

型番
種類
鍵形状
特殊付加機能
仕様
仕上
適応板厚(mm)
種類(詳細)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

100-9138-00-00007

関連部品
-
-
ダブルビット5mm
クロムめっき
-
クオーターターン(インサート)
10

1個

803( 883円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

薄型のクオーターターンです。
【特長】
・筐体内部のスペースをとらず、扉からの出っ張りも小さい、薄型のクオーターターンです。
・別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。
・取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
・別売の外部シールと内部Oリングの使用で、IP65に適応できます。
・左右勝手兼用です。
・アースナット付もあります。
【用途】
・扉等のセキュリティとして使用できる。

カタログ

 

100-9138-00-00007で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クオーターターン 薄型 100-90型の型番100-9138-00-00007のページです。
型番100-9138-00-00007に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クオーターターン 薄型 100-90型

クオーターターン 薄型 100-90型

    ポリアミドクオーターターン 200-0211-00-00000

    ポリアミドクオーターターン 200-0211-00-00000

      ステンレス鋼製コンプレッションラッチ 248-91型

      ステンレス鋼製コンプレッションラッチ 248-91型

        ロータリーロックハンドル A-314

        ロータリーロックハンドル A-314

          小型防水ロックハンドル A-310-5

          小型防水ロックハンドル A-310-5

            DIRAK ステンレス鋼製クオーターターン

            DIRAK ステンレス鋼製クオーターターン

              ラッチハンドル 200-99型

              ラッチハンドル 200-99型

                防水ロックハンドル A-172

                防水ロックハンドル A-172

                  防水ロックハンドル A-94

                  防水ロックハンドル A-94

                    防水ダブルロックハンドル A-361

                    防水ダブルロックハンドル A-361

                      トリガー付防水ハンドル A-140-W

                      トリガー付防水ハンドル A-140-W

                        防水ダブルロックハンドル A-372-F・A-372-RC

                        防水ダブルロックハンドル A-372-F・A-372-RC

                          防水ロックハンドル A-249

                          防水ロックハンドル A-249

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 585円 96円 629円 550円 216円 1,629円 5,679円 1,235円 1,099円 578円 2,300円 611円 1,074円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            ハンドル形状 L型ハンドル L型ハンドル L型ハンドル ロックハンドル ロックハンドル L型ハンドル L型ハンドル ロックハンドル ロックハンドル ロックハンドル L型ハンドル - ロックハンドル
                            材質 亜鉛 樹脂 - 亜鉛 亜鉛 ステンレス 亜鉛 亜鉛 亜鉛 - 亜鉛 - 亜鉛
                            材質(詳細) 亜鉛合金 ポリアミド(PA) - - - ステンレス鋼(SUS316) 亜鉛合金 - - - - - -

                            クオーターターン 薄型 100-90型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            100-9044
                            100-9046
                            100-9138-00-00006
                            100-9138-00-00010
                            100-9138-00-00012
                            100-9140-00-00006
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 鍵形状 特殊付加機能 仕様 仕上 適応板厚
                            (mm)
                            種類(詳細)

                            585円

                            ( 644円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10本体ラッチ式なし(通常)-クロムめっき3以下クオーターターン(ハウジング)

                            585円

                            ( 644円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10本体ラッチ式なし(通常)-塗装/ブラック3以下クオーターターン(ハウジング)

                            803円

                            ( 883円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10関連部品--ダブルビット3mmクロムめっき-クオーターターン(インサート)

                            803円

                            ( 883円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10関連部品--スクエアー(四角形)8mmクロムめっき-クオーターターン(インサート)

                            803円

                            ( 883円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10関連部品--トライアングル(三角形)8mmクロムめっき-クオーターターン(インサート)

                            803円

                            ( 883円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10関連部品--ダブルビット3mm塗装/ブラック-クオーターターン(インサート)

                            ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました