(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製クオーターターン 100-9501

ステンレス鋼製クオーターターン 100-9501

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
641円
税込単価
705円

頭部が凸型でゴミが溜まりにくい、クオーターターン。【特長】・別売の回転カムなど...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼製クオーターターン 100-9501 外形図1

本体

ステンレス鋼製クオーターターン 100-9501 外形図2

インサート用キー

製品仕様

No.部品名材 料仕上/色
(1)ハウジングステンレス鋼
(SUS316)
素地
(2)インサート
(3)Oリングシリコーンゴム
(Q)
オレンジ
(4)六角ナットステンレス鋼
(SUS316)
素地
(5)フランジ付
六角ボルトM6
ステンレス鋼
(SUS304)
ステンレス鋼製クオーターターン 100-9501 外観図

インサート用キー

ステンレス鋼製クオーターターン 100-9501 取付加工図

取付加工図

規格表

本体

型 番適応板厚質量g
100-95018以下103

インサート用キー 

型 番鍵穴形状材料仕上/色質量g
204-0140凸形亜鉛合金素地58

注意・禁止事項

  • 輸入品のため「寸法・色調・作動感のばらつき」や、予告なく仕様変更等を行う場合があります.
  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

204-0140

10

1個

641( 705円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

頭部が凸型でゴミが溜まりにくい、クオーターターン。
【特長】
・別売の回転カムなどと組み合わせて使用。
・取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要。
・Oリング付きで、IP67に適応している。
・付属のOリングは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した食品グレードのシリコーンゴムを使用。
・左右勝手兼用。
【用途】
・食品機械や厨房機器などの使用に最適。

カタログ

 

204-0140で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製クオーターターン 100-9501の型番204-0140のページです。
型番204-0140に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製クオーターターン 100-9501

ステンレス鋼製クオーターターン 100-9501

    ステンレス鋼製コンプレッションラッチ 248-91型

    ステンレス鋼製コンプレッションラッチ 248-91型

      クオーターターン 薄型 100-90型

      クオーターターン 薄型 100-90型

        ラッチハンドル 200-99型

        ラッチハンドル 200-99型

          抜差しハンドル 0062-H

          抜差しハンドル 0062-H

            耐塩プラスチックハンドル AP-33

            耐塩プラスチックハンドル AP-33

              防水ハンドル A-140

              防水ハンドル A-140

                キャノン型ハンドル A-33

                キャノン型ハンドル A-33

                  ステンレス角型ハンドル A-1138

                  ステンレス角型ハンドル A-1138

                    ラインハンドル2型 A-16

                    ラインハンドル2型 A-16

                      E5 カムラッチ(ステンレス製)

                      E5 カムラッチ(ステンレス製)

                        防水ロッドコントローラー AC-100-A

                        防水ロッドコントローラー AC-100-A

                          ロックハンドル A-147

                          ロックハンドル A-147

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 鍋屋バイテック タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 641円 851円 615円 5,968円 389円 347円 1,352円 827円 17,575円 790円 458円 6,090円 1,017円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ハンドル形状 L型ハンドル L型ハンドル L型ハンドル L型ハンドル ロックハンドル L型ハンドル L型ハンドル L型ハンドル L型ハンドル L型ハンドル ツマミ・ノブ型ハンドル L型ハンドル ロックハンドル
                            種類 本体 - - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体
                            鍵形状 ラッチ式 - - ラッチ式 錠前付き なし - - - なし - 錠前付き 錠前付き
                            特殊付加機能 なし(通常) - - なし(通常) なし(通常) なし(通常) 防水 なし(通常) 防水 なし(通常) - 防水 なし(通常)
                            材質 亜鉛 - 亜鉛 亜鉛 亜鉛 樹脂 亜鉛 亜鉛 ステンレス 亜鉛 ステンレス 亜鉛 亜鉛

                            ステンレス鋼製クオーターターン 100-9501のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました