(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニシリンダー錠 910MS型

ミニシリンダー錠 910MS型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,053円
税込価格
3,358円

小型のディンプルシリンダー錠です。【特長】・キーは抜き差し方向のないリバーシブ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シリンダー錠
  • 鍵形状:
    ディンブル錠
  • 解錠時:
    キー抜けない
  • 本体材料:
    快削黄銅
  • 本体仕上:
    クロムめっき
  • 長さ(mm):
    28
  • 適応板厚(min)(mm):
    0.8
  • 適応板厚(max)(mm):
    1.2
  • カム材料:
  • カム 仕上/色:
    有色クロメート処理(三価)
  • カム種類:
    角度規制
  • キーの抜き差し:
    リバーシブル

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

シリンダー寸法

シリンダー寸法

キー寸法図

キー寸法図

取付加工図

取付加工図

No.部品名材料仕上
1本体快削黄銅クロムめっき
2止め輪リン酸塩皮膜処理
3角度規制カム鋼(SPCC)有色クロメート処理
(三価)
4M14六角ナット鋼(S20C)
5歯付座金
6M6六角ナット鋼(S20C)
7ロックプレート鋼(SPCC)
8キー黄銅ニッケルめっき
品番別番/同番適応板厚質量g
910MS-B別番0.8~1225.5
910MS-D同番

注意
キー番号は本体ねじ部(下部)に刻印している。

型番リスト

型番
別番/同番
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
別番
150-025-141
10

1個

3,053( 3,358円 )

4日目

同番
150-001-238
-

1個

3,053( 3,358円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型のディンプルシリンダー錠です。
【特長】
・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプで、90°回転1ヶ所抜けです。
・施錠時のみ抜けるため、施錠忘れがありません。
・鍵違い数は最大47,000通りです。
【用途】
・自動販売機、屋外用分電盤、小型防犯機器などに使用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニシリンダー錠 910MS型

ミニシリンダー錠 910MS型

    シリンダー錠 鍵穴シャッター付 920BS型

    シリンダー錠 鍵穴シャッター付 920BS型

      シリンダー錠 DIS-022R-D

      シリンダー錠 DIS-022R-D

        LAMP 面付シリンダー錠 513型 両開き扉用・引き出し連動ロック式

        LAMP 面付シリンダー錠 513型 両開き扉用・引き出し連動ロック式

          プロファイル シリンダー (PFC)

          プロファイル シリンダー (PFC)

            MIWA取替シリンダー LS-LSP/TE0

            MIWA取替シリンダー LS-LSP/TE0

              万能引違戸錠

              万能引違戸錠

                円筒錠 間仕切錠

                円筒錠 間仕切錠

                  面付シリンダー錠 キー番号変更システム付 8810型

                  面付シリンダー錠 キー番号変更システム付 8810型

                    メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション AGENT(大黒製作所) AGENT(大黒製作所) ハイロジック スガツネ工業
                    通常価格 3,053円 3,240円 199円 1,391円 2,997円 4,723円 8,923円 3,770円 10,830円
                    通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   2日目   3日目   2日目~   4日目  
                    種類 シリンダー錠 シリンダー錠 - 面付シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 引違錠 取手付シリンダー錠 面付シリンダー錠
                    鍵形状 ディンブル錠 ディンブル錠 - ノーマルキー - ディンブル錠 ディンブル錠 - ディンブル錠
                    解錠時 キー抜けない キー抜けない - キー抜ける - キー抜ける キー抜ける - キー抜ける
                    本体材料 快削黄銅 快削黄銅 - 亜鉛合金 - - - - ステンレス鋼(SUS304)
                    本体仕上 クロムめっき クロムめっき - ニッケルめっき - - - - ヘアライン仕上

                    ミニシリンダー錠 910MS型のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 鍵を掛けられるので、安心ですね。
                    A
                    あくまで簡易錠ですので、セキュリティを保証するものではありません。

                    シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました