(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DIS-010
シリンダー錠 DIS-022R-D シリンダージョウ

シリンダー錠 DIS-022R-D DIS-010

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
199円
税込単価
219円

デッドスペースを少なくできるディンプルシリンダー錠。【特長】・本体の厚みが薄く...

詳細情報を確認する

DIS-010 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

シリンダー錠DIS-022R-Dの寸法図 本体

寸法図
本体

キー(付属品)

キー(付属品)

ストライク

ストライク

カム

カム

製品仕様

No.部品名材料仕上
(1)本体黄銅クロムめっき
(2)角度規制カム鋼(SPCC)有色クロメート処理
(三価)
(3)歯付座金
(4)M7六角ナット
(5)M19六角ナット亜鉛合金(ZDC)
(6)キー黄銅ニッケルめっき
用途取付面鍵違い数マスターキー解錠時対応トータルロック
片開き扉板金1通り
(同番のみ)
-キーは抜ける-

付属品/十字穴付皿木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)。

規格表

本体

型番別番/同番適応板厚キー抜き差しキー回転角度質量g
DIS-022R-D同番5以下2ヶ所90°50

カム

型番材料仕上質量g
DIS-010ステンレス鋼(SUS304)バレル研磨7

ストライク

型番材料仕上質量g
DIS-011ステンレス鋼(SUS304)バレル研磨7

使用例

取り付け例

参考図。

参考図

型番リスト

型番
種類
鍵形状
解錠時
本体材料
本体仕上
仕様
別番/同番
長さ(mm)
適応板厚(max)(mm)
カム材料
カム 仕上/色
カム種類
品名
注文コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DIS-010

関連部品
-
-
ステンレス鋼(SUS304)
バレル研磨
-
-
-
-
鋼(SPCC)
有色クロメート処理(三価)
角度規制
カム
180-018-598

1個

199( 219円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

デッドスペースを少なくできるディンプルシリンダー錠。
【特長】
・本体の厚みが薄く、デッドスペースを少なくできるディンプルシリンダー錠です。
・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプで、90°回転2ヶ所抜けです。
【用途】
・片開き扉として利用可能。

カタログ

 

DIS-010で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリンダー錠 DIS-022R-Dの型番DIS-010のページです。
型番DIS-010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリンダー錠 DIS-022R-D

シリンダー錠 DIS-022R-D

    LAMP 面付シリンダー錠 513型 両開き扉用・引き出し連動ロック式

    LAMP 面付シリンダー錠 513型 両開き扉用・引き出し連動ロック式

      シリンダー錠 鍵穴シャッター付 920BS型

      シリンダー錠 鍵穴シャッター付 920BS型

        面付シリンダー錠 キー番号変更システム付 8810型

        面付シリンダー錠 キー番号変更システム付 8810型

          ミニシリンダー錠 910MS型

          ミニシリンダー錠 910MS型

            LAMP 面付シリンダー錠 2650型

            LAMP 面付シリンダー錠 2650型

              ミリオンロック 面付シリンダー錠 7810型

              ミリオンロック 面付シリンダー錠 7810型

                アルミフレーム両開き扉用シリンダー錠 C411型・MC411型

                アルミフレーム両開き扉用シリンダー錠 C411型・MC411型

                  面付シリンダー錠 2550型

                  面付シリンダー錠 2550型

                    シリンダー本締錠 208

                    シリンダー本締錠 208

                      ミワ特殊錠浴室 不二サッシ(M-83・M-84)

                      ミワ特殊錠浴室 不二サッシ(M-83・M-84)

                        ミリオンロックシリンダー脱着式面付シリンダー錠 6830-30MK型 ミリオンロック脱着錠シリーズ

                        ミリオンロックシリンダー脱着式面付シリンダー錠 6830-30MK型 ミリオンロック脱着錠シリーズ

                          ミワ特殊錠浴室 YKK

                          ミワ特殊錠浴室 YKK

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ベスト ミズタニ スガツネ工業 ミズタニ
                            通常価格 199円 1,391円 3,240円 10,830円 3,053円 1,979円 6,462円 991円 3,636円 3,903円 19,485円 3,826円 15,234円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  

                            シリンダー錠 DIS-022R-Dのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            製品に使っています
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/10
                            キーケース製品の錠としてこのシリンダー錠を使用しています。顧客からシリンダー錠の型番指定なので購入しましたが、組立時・納品後も特に問題等起きていなく、使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DIS-011
                            DIS-022R-D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 鍵形状 解錠時 本体材料 本体仕上 仕様 別番/同番 長さ
                            (mm)
                            適応板厚(max)
                            (mm)
                            カム材料 カム 仕上/色 カム種類 品名 注文コード

                            292円

                            ( 321円 )
                            1個 -

                            4日目

                            関連部品--ステンレス鋼(SUS304)バレル研磨--58----ストライク180-018-599

                            2,380円

                            ( 2,618円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            シリンダー錠ディンブル錠キー抜ける黄銅クロムめっき2ヶ所抜け同番-5---本体150-018-944

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました