(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:200-9596
カムアダプター 200-9596・207-9596 カムアダプター

カムアダプター 200-9596・207-9596 200-9596

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
612円
税込単価
673円

組み合わせで仕様が広がるカムアダプター。【特長】・上下2点締め、または回転カム...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    受座
  • 材質:
    亜鉛合金
  • 鍵:
    なし
  • 長さ(mm):
    49
  • 仕上:
    クロメート処理

200-9596 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

カムアダプター 200-9596・207-9596 外形図

規格表

型 番材 料仕 上回り止め質量g
200-9596亜鉛合金クロメート処理25
207-9596なし

使用例

カムアダプター 200-9596・207-9596 使用例

回転カムとの組み合わせ例

型番リスト

型番
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

200-9596

回り止め付
10

1個

612( 673円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

組み合わせで仕様が広がるカムアダプター。
【特長】
・上下2点締め、または回転カムと組み合わせて3点締めにできるカムアダプター。
・スイングハンドルなどには回り止めなし仕様、クオーターターンなどには回り止め付仕様を選択。
・回転カムと組み合わせて使用の場合、H寸法は4mm長くなる。
・回転カム200-0614を使用の場合:H寸法=14+4=18mm。
・付属品:E形止め輪。

カタログ

 

200-9596で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムアダプター 200-9596・207-9596の型番200-9596のページです。
型番200-9596に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カムアダプター 200-9596・207-9596

カムアダプター 200-9596・207-9596

    ステンレスフリージョイント AC-1025-T

    ステンレスフリージョイント AC-1025-T

      3点 カム、スイング ハンドル用 3点カム (TPC,SWC)

      3点 カム、スイング ハンドル用 3点カム (TPC,SWC)

        ステンレス止め金 AC-1025-E

        ステンレス止め金 AC-1025-E

          ミニ シングル カム (MSC)

          ミニ シングル カム (MSC)

            止め金 AC-1025(1-3)ステンレス製

            止め金 AC-1025(1-3)ステンレス製

              平面ハンドルカジリ防止用止め金 AC-25-AB

              平面ハンドルカジリ防止用止め金 AC-25-AB

                止め金 AC-25-S

                止め金 AC-25-S

                  止め金 AC-25-F

                  止め金 AC-25-F

                    ステンレス止め金 AC-1025-S

                    ステンレス止め金 AC-1025-S

                      開閉支持装置 AC-25-CL

                      開閉支持装置 AC-25-CL

                        シングル カム (SGC,SGS)

                        シングル カム (SGC,SGS)

                          ステンレス止め金 AC-1025-L

                          ステンレス止め金 AC-1025-L

                            メーカー スガツネ工業 タキゲン製造 イマオコーポレーション タキゲン製造 イマオコーポレーション タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 イマオコーポレーション タキゲン製造
                            通常価格 602円 3,200円 1,786円 176円 184円 280円 153円 147円 68円 341円 463円 236円 210円
                            通常出荷日 4日目   5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 受座 - - - - - - - - - - - -
                            材質 亜鉛合金 - - - - - - - - - - - -
                            なし - - - - - - - - - - - -
                            長さ(mm) 49 - - - - - - - - - - - -
                            仕上 クロメート処理 - - - - - - - - - - - -

                            カムアダプター 200-9596・207-9596のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            207-9596
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?仕様

                            602円

                            ( 662円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10回り止めなし

                            ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました