(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EXCELOCK キー XL-EKU

EXCELOCK キー XL-EKU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,150円
税込単価
3,465円

アンテナユニット型番:XL-EAUにかざして解錠する電気錠。【特長】・非接触型...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電気錠
  • 材料:
    ABS樹脂
  • 電子キー登録数(枚):
    30
  • 用途:
    キー
  • 色:
    ブラック
  • 注文コード:
    150-022-208

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

EXCELOCK キー XL-EKU 外形図01

規格表

型 番材 料
XL-EKUABS樹脂ブラック

注意・禁止事項

  • 最低2枚以上必要(管理キー登録用で1枚、動作キー登録用で1枚)となります。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XL-EKU

1個

3,150( 3,465円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アンテナユニット型番:XL-EAUにかざして解錠する電気錠。
【特長】
・非接触型カードキー。
・RFID形式なので電池がいらない。
・ひとつのコントロールユニットにつき、管理キー最大2枚、動作キー最大30枚登録できる。
・管理キー登録用が1枚、動作キー登録用が1枚、最低2枚以上は必要。
【用途】
・管理キー、動作キー等に利用可能。

カタログ

 

XL-EKUで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EXCELOCK キー XL-EKUの型番XL-EKUのページです。
型番XL-EKUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EXCELOCK キー XL-EKU

EXCELOCK キー XL-EKU

    モーター駆動錠前 LE-142

    モーター駆動錠前 LE-142

      スイッチ付ストライカー LE-874

      スイッチ付ストライカー LE-874

        EXCELOCK ガラス扉用受座 XL-ESG型 開き戸用

        EXCELOCK ガラス扉用受座 XL-ESG型 開き戸用

          コーナーソレノイドロック LE-38

          コーナーソレノイドロック LE-38

            ソレノイド内蔵電磁ロック平面ハンドル LE-464

            ソレノイド内蔵電磁ロック平面ハンドル LE-464

              EXCELOCK 受座ガラス取付ブラケット XL-EBSG

              EXCELOCK 受座ガラス取付ブラケット XL-EBSG

                リモートスイッチ(押ボタンスイッチ) LE-121

                リモートスイッチ(押ボタンスイッチ) LE-121

                  電磁ロック LE-36

                  電磁ロック LE-36

                    EXCELOCK 引出用受座 XL-ESD

                    EXCELOCK 引出用受座 XL-ESD

                      ソレノイドロック LE-41

                      ソレノイドロック LE-41

                        インターロック回路付モーター・コントローラー LE-111

                        インターロック回路付モーター・コントローラー LE-111

                          テンキーパッドコントローラー 屋外対応タイプ DK-26SS

                          テンキーパッドコントローラー 屋外対応タイプ DK-26SS

                            メーカー スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 3,150円 19,950円 2,074円 5,580円 11,834円 6,163円 2,250円 5,460円 6,230円 1,350円 21,000円 220,500円 100,196円
                            通常出荷日 4日目   9日目   9日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   8日目   9日目   4日目  
                            種類 電気錠 電気錠 電気錠 接続金具 電気錠 電気錠 接続金具 センサ・スイッチ 電気錠 接続金具 電気錠 制御コントローラ 制御コントローラ
                            材料 ABS樹脂 - - 亜鉛合金(ZDC) - - 亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂 - - ステンレス鋼(SUS304) - - -
                            電子キー登録数(枚) 30 - - - - - - - - - - - -
                            用途 キー - - - - - 取付ブラケット - - 受座 - - -
                            ブラック - - - - - ブラック - - - - - -

                            EXCELOCK キー XL-EKUのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました