(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製引戸掘込カマ錠 HC-30R 両面サムターン仕様

ステンレス鋼製引戸掘込カマ錠 HC-30R 両面サムターン仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,688円
税込単価
16,157円

両面サムターン仕様のカマ錠です。【特長】・ステンレス鋼製の堅牢な構造により、耐...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平面ラッチ
  • 材質:
    ステンレス鋼(SUS304)
  • 鍵:
    なし
  • 材料(詳細):
    正面プレート・サムターン用本体・カマ・台座:ステンレス鋼(SUS304)/本体:鋼(SECC)/サムターン:亜鉛合金
  • 適応扉厚:
    28~52

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

寸法図

寸法図

No.部品名材料仕上
(1)正面プレートステンレス鋼(SUS304)ヘアライン仕上
(2)本体鋼(SECC)(亜鉛めっき鋼板)
(3)サムターン用本体ステンレス鋼(SUS304)光沢研磨
(4)サムターン亜鉛合金クロムめっき
(5)カマステンレス鋼(SUS304)バレル研磨
(6)受座ステンレス鋼(SUS304)ヘアライン仕上
取付加工図

取付加工図

品番適応扉厚
HC-30R28~52

付属品

十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)

注意

取付加工図の寸法は参考値です。現品にてご確認ください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HC-30R

1個

14,688( 16,157円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

両面サムターン仕様のカマ錠です。
【特長】
・ステンレス鋼製の堅牢な構造により、耐久性抜群です。
・表裏ともにサムターン仕様で、両側から施錠できます。
・幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。
・取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
・同シリーズでサムターンと表示器を組み合わせた仕様や、サムターンに大型のレバーを採用した仕様もあります。
【用途】
・住設などに使用。

カタログ

 

HC-30Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製引戸掘込カマ錠 HC-30R 両面サムターン仕様の型番HC-30Rのページです。
型番HC-30Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製引戸掘込カマ錠 HC-30R 両面サムターン仕様

ステンレス鋼製引戸掘込カマ錠 HC-30R 両面サムターン仕様

    プッシュラッチ TLP-S型

    プッシュラッチ TLP-S型

      ステンレスローリー錠 C-1844

      ステンレスローリー錠 C-1844

        ラッチ錠 C-258

        ラッチ錠 C-258

          鍵付平面ラッチ錠 C-312

          鍵付平面ラッチ錠 C-312

            埋込みハンドル A-860

            埋込みハンドル A-860

              ステンレス平面ラッチ C-1204

              ステンレス平面ラッチ C-1204

                ハッチロック C-368

                ハッチロック C-368

                  大型引戸用 フラッシュハンドル A-878

                  大型引戸用 フラッシュハンドル A-878

                    ステンレス平面ラッチ C-1205

                    ステンレス平面ラッチ C-1205

                      ラッチ錠 265-96型、565-96型 アルミフレーム用

                      ラッチ錠 265-96型、565-96型 アルミフレーム用

                        スラムラッチ スナップラインシリーズ 482-90

                        スラムラッチ スナップラインシリーズ 482-90

                          ナックルロック

                          ナックルロック

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ
                            通常価格 14,688円 1,165円 1,635円 979円 2,219円 6,090円 3,260円 1,005円 9,240円 3,311円 16,910円 2,262円 879円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平面ラッチ 平面ラッチ リングラッチ・パチン錠 平面ラッチ 平面ラッチ - 平面ラッチ リングラッチ・パチン錠 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ -
                            材質 ステンレス鋼(SUS304) - ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) - 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) アルミニウム合金(ADC) 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 亜鉛合金 ポリアミド(PA) -
                            なし なし なし なし あり - なし なし あり あり あり - -
                            材料(詳細) 正面プレート・サムターン用本体・カマ・台座:ステンレス鋼(SUS304)/本体:鋼(SECC)/サムターン:亜鉛合金 - - - - - - - - - - 本体:ポリアミド(PA)/カム・ピン:鋼/フック部:焼結鋼 -
                            適応扉厚 28~52 - - - - - - - - - - - -

                            ステンレス鋼製引戸掘込カマ錠 HC-30R 両面サムターン仕様のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました