(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プッシュラッチ TLP-S型

プッシュラッチ TLP-S型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,431円 ~ 3,645円
税込価格
1,574円 ~ 4,010円

おしゃれなLAMP プッシュラッチ TLP-S型です。【特長】・つまみを押し込...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • インセット扉に取り付ける場合は、戸当りが必要です。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

LAMP プッシュラッチ TLP-S型の特長

ラッチ本体・受座(型番:TLP-LBMW) イメージ図

ラッチ本体・受座(型番:TLP-LBMW) イメージ図

プッシュつまみ・台座(型番:TLP-S-BB-WB) イメージ図

プッシュつまみ・台座(型番:TLP-S-BB-WB) イメージ図

プッシュつまみ・台座(型番:TLP-S-BB-G) イメージ図

プッシュつまみ・台座(型番:TLP-S-BB-G) イメージ図

プッシュつまみ・台座(型番:TLP-S-BB-CR) イメージ図

プッシュつまみ・台座(型番:TLP-S-BB-CR) イメージ図

LAMP プッシュラッチ TLP-S型の仕様

材料

  • プッシュつまみ:黄銅(真鍮)
  • 台座:亜鉛合金(ZDC)
  • ラッチ本体:ポリアミド(PA)

仕上

  • TLP-S-BB-WB:ホワイトブロンズめっき
  • TLP-S-BB-G:金めっき
  • TLP-S-BB-CR:クロムめっき

製品仕様

  • 色:ホワイト
  • 保持力:196N、20kgf

LAMP プッシュラッチ TLP-S型の寸法

(単位:mm)

LAMP プッシュラッチ TLP-S型 寸法図

LAMP プッシュラッチ TLP-S型 寸法図

扉厚調節ねじ長さ扉厚X基準寸法
241940.5
2041.5
2142.5
2243.5
2344.5
2445.5
扉厚調節ねじ長さ扉厚X基準寸法
302546.5
2647.5
2748.5
2849.5
2950.5
3051.5

型番リスト

型番
材質
材料(詳細)
仕上
仕様
保持力(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[樹脂] ポリアミド(PA)
-
-
ラッチ本体・受座
196
-

1個

1,431( 1,574円 )

4日目

[真鍮] 黄銅
ブッシュつまみ:快削黄銅/台座:亜鉛合金(ZDC)/ラッチ本体:ポリアミド(PA)
クロムめっき
プッシュつまみ・台座
-
10

1個

3,159( 3,475円 )

4日目

[真鍮] 黄銅
ブッシュつまみ:快削黄銅/台座:亜鉛合金(ZDC)/ラッチ本体:ポリアミド(PA)
金めっき
プッシュつまみ・台座
-
-

1個

3,645( 4,010円 )

4日目

[真鍮] 黄銅
ブッシュつまみ:快削黄銅/台座:亜鉛合金(ZDC)/ラッチ本体:ポリアミド(PA)
ホワイトブロンズめっき
プッシュつまみ・台座
-
-

1個

3,159( 3,475円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

おしゃれなLAMP プッシュラッチ TLP-S型です。
【特長】
・つまみを押し込むとフラットになり、扉表面に突起がないためデザイン性に優れ、安全です。
・その際、スライドラッチが扉をロックします。
・仮錠ラッチのばね弾性により、閉扉時につまみを押し込まなくても、簡易的に扉を保持します。
・ラッチ本体取付前にプッシュつまみのねじ込みを加減することにより、19~30mmの扉厚に対応できます。
・かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
【用途】
・扉などさまざまな用途に使用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • インセット扉に取り付ける場合は、戸当りが必要です。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プッシュラッチ TLP-S型

プッシュラッチ TLP-S型

    ステンレスラッチ錠 C-1625-6

    ステンレスラッチ錠 C-1625-6

      スラムラッチ スナップラインシリーズ 482-90

      スラムラッチ スナップラインシリーズ 482-90

        ステンレス鋼製引戸掘込カマ錠 HC-30R 両面サムターン仕様

        ステンレス鋼製引戸掘込カマ錠 HC-30R 両面サムターン仕様

          フック付ハンドル 407-94型 ワンタッチ取付

          フック付ハンドル 407-94型 ワンタッチ取付

            ステンレス平面ラッチ C-1204

            ステンレス平面ラッチ C-1204

              埋込みハンドル A-860

              埋込みハンドル A-860

                ステンレス薄型平面ラッチ錠 C-1402

                ステンレス薄型平面ラッチ錠 C-1402

                  ステンレス平面ラッチ C-1205

                  ステンレス平面ラッチ C-1205

                    デュアルロック C-120

                    デュアルロック C-120

                      ステンレス平面ラッチ C-1206

                      ステンレス平面ラッチ C-1206

                        ロッド用ラッチ錠 C-625-5

                        ロッド用ラッチ錠 C-625-5

                          ラッチ錠 C-258

                          ラッチ錠 C-258

                            メーカー スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 1,431円 3,946円 2,359円 14,688円 9,287円 3,260円 6,090円 7,029円 3,311円 945円 3,788円 2,775円 979円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ - 平面ラッチ 平面ラッチ 打掛け・掛金 平面ラッチ 角落し 平面ラッチ
                            なし なし - なし あり なし - なし あり なし なし なし なし
                            適応板厚(mm) 19~30 - - - 1.2~1.7 - - - - - - - -

                            プッシュラッチ TLP-S型のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            サンプル品に使用しました
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/16
                            客先より製作を依頼されたサンプル製品、引き出し部+開き止めにこの商品のラッチを使用しました。サンプル製品は、この商品ラッチの機能・デザイン性を確認するためのツールです。この商品ラッチを選定したのは、客先の事情を考慮したからです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            リビング収納家具扉への使用を検討
                            評価 3.0満足度:3.02019/09/12
                            振動によって落ちるタイプの耐震金具は東日本大震災の時にあいてしまったことがあったのであまり信用しておらず、ラッチのかかりによる耐震金具を愛用しています。
                            今回プッシュツマミタイプでラッチがかかるものを探しており、家具の構造との兼ね合いでこれが一番マッチしたのでテスト用に取り寄せてみました。耐震とうたったものではありませんが保持力が20kgfあるので重いものを入れなければ大丈夫かなと。
                            つまみ部分の仕上げは他社の同様の製品と比較すると一番美しく高級感があり、プッシュツマミとラッチの出入りのスムーズさと安定感もこれが一番よかったです。商品への信頼性で言えば★5をつけたいぐらいです。
                            ただ、以下2点が気になりました。
                            ・構造上仕方ないが19tの扉に使おうと思うとツマミが押し込まれている状態でもツマミの頭が5mmぐらい飛び出てプッシュのフラット感に欠ける
                            ・仮錠ラッチのバネが強すぎて扉を閉めるときにとてもかたい
                            商品の質はとてもよかったので仮錠の有無を選べるともっとよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました