(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LC-48-5
フラッシュラッチ LC-48型 フラッシュラッチLC-48

フラッシュラッチ LC-48型 LC-48-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,400円
税込単価
1,540円

ステンレス製のラッチハンドルです。【特長】・扉を閉めると自動的にラッチが掛かり...

詳細情報を確認する

LC-48-5 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LAMP フラッシュラッチ LC-48型:関連画像

寸法図

製品仕様

LAMP フラッシュラッチ LC-48型:関連画像

外観

No.部品名材料仕上/色
(1)本体ステンレス鋼(SUS304)バレル研磨
(2)ハンドルステンレス鋼(SUS304)バレル研磨
(3)ラッチボルトPBT樹脂(ガラス強化)ホワイト
(4)取付金具ステンレス鋼(SUS304)バレル研磨

規格表

型番ABC質量
LC-48-31~1.63.53.235g
LC-48-51~2.35.14.635g

使用例

LAMP フラッシュラッチ LC-48型:関連画像

取付図

LAMP フラッシュラッチ LC-48型:関連画像

取付加工図

注意・禁止事項

使用上のご注意

・ 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

型番
適応板厚(mm)
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LC-48-5

1~2.3
140-021-200
10

1個

1,400( 1,540円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製のラッチハンドルです。
【特長】
・扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。
・扉の表面から取付ねじは見えません。
・ラッチボルトは難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材(UL94V-0)を使用しています。
・UL94規格とは、プラスチックなどの燃焼性試験に関するアメリカの規格です。
・左右兼用です。
・固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
・薄型で、機械内部への出っ張りが気になりません。
【用途】
・扉の取っ手として使用できる。

カタログ

 

LC-48-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラッシュラッチ LC-48型の型番LC-48-5のページです。
型番LC-48-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラッシュラッチ LC-48型

フラッシュラッチ LC-48型

    コインロック用空転リング C-388

    コインロック用空転リング C-388

      アルミ合金製ラッチハンドル LC-65A

      アルミ合金製ラッチハンドル LC-65A

        LAMP パネルラッチ簡易ロック付 LC-PK32型・LC-PL32型 ワンタッチ取付

        LAMP パネルラッチ簡易ロック付 LC-PK32型・LC-PL32型 ワンタッチ取付

          ミリオンロック シリンダープッシュ錠 2300M型

          ミリオンロック シリンダープッシュ錠 2300M型

            スナップロック SX-48 ワンタッチ取付 仮保持機能付

            スナップロック SX-48 ワンタッチ取付 仮保持機能付

              LAMP フラッシュパネルラッチ LJ-61型

              LAMP フラッシュパネルラッチ LJ-61型

                シリンダ錠(板金扉用) SN-711-8-D

                シリンダ錠(板金扉用) SN-711-8-D

                  エンプラ ラッチ (EL1)

                  エンプラ ラッチ (EL1)

                    シリンダープッシュ錠 2400M型

                    シリンダープッシュ錠 2400M型

                      エンプラ ラッチ(鍵付) (EL2)

                      エンプラ ラッチ(鍵付) (EL2)

                        ナックルロック NAL型 NAL-B

                        ナックルロック NAL型 NAL-B

                          スナップロック 282型 ワンタッチ取付

                          スナップロック 282型 ワンタッチ取付

                            メーカー スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション スガツネ工業 イマオコーポレーション スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 1,400円 416円 3,897円 84円 6,509円 348円 1,297円 2,489円 1,289円 4,536円 1,270円 2,089円 869円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平面ラッチ - 平面ラッチ 平面ラッチ - 平面ラッチ 平面ラッチ - - - - - 平面ラッチ
                            材質 ステンレス鋼(SUS304) - アルミニウム - - ポリアミド(PA) ポリカーボネート - - - - - ポリアミド(PA)
                            なし - なし あり - なし なし - - - - - なし
                            長さ(mm) 48 - 65 - - 48 61.5 - - - - - 44
                            仕上 バレル研磨 - - - - - - - - - - - -

                            フラッシュラッチ LC-48型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LC-48-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?適応板厚
                            (mm)
                            注文コード

                            1,400円

                            ( 1,540円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101~1.6140-021-199

                            ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました