(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気測定器 FMX

静電気測定器 FMX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
87,401円
税込単価
96,141円

ワンチップマイコン搭載の軽量フィールドメーター。静電気帯電量の測定、イオンバラ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    静電気測定器
  • 電源:
    9V 006P乾電池
  • CE対応:
    対応
  • トラスココード:
    485-6333
  • 仕様:
    静電気測定 0~±30kV , イオンバランス測定 0~±300V

型番

FMX-004 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

静電気測定器  型式:FMX-004(本体のみ)
外形図

静電気測定器 FMX 2 外形図1

製品仕様

本体寸法73(W)×25(H)×115(L)mm
重量約140g(帯電測定時)
約170g(イオンバランス測定時)
測定範囲
(帯電電位測定)
(1)Autoモード0~±1.49kV(Loレンジ)
±1.0kV~±30.0kV(Hiレンジ)
(2)Lowモード0~±3.00kV
(3)Hiモード0~±30.0kV
イオンバランス測定0~±300V
電源乾電池(006P 9V)1個

校正証明書は付属していません。

 

商品特長詳細

視認しやすいワイドLCDディスプレイを採用

ディスプレイ上には測定される帯電物の帯電量がバーグラフと数値で表示されます。

静電気測定器 FMX 2 特長1

ゼロ調整・ホールド機能

  • ゼロボタンを押すことによってワンプッシュでゼロ調整が行えます。
  • ホールドボタンによって数値表示を固定することができます。
  • モード変更ボタンによって測定レンジを変更することができます。
静電気測定器 FMX 2 特長1

3種類のモード

Autoモード:自動にレンジ切替

静電気測定器 FMX 2 使用例1

Highモード

静電気測定器 FMX 2 使用例2

Lowモード

静電気測定器 FMX 2 使用例3

帯電が間隔でわかるバーグラフ表示付き

FMX-004は25mmの距離で±30kV(30,000V)までの帯電電位を測定できます。

正しい測定距離が判定できる【LEDフォーカスライト機能】

FMX-004には帯電物までの距離の目安としてLEDフォーカスライト機能があります。2つのフォーカスリングが1つに重なるまでFMX-004を帯電物に近づけてください。

静電気測定器 FMX 2 使用例4

アナログ出力ユニット 型式:FMX―0PS(本体含まず)
構成部品

アナログケーブル1本 固定ブラケット1個


固定ブラケット寸法図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FMX-004

1個

87,401( 96,141円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンチップマイコン搭載の軽量フィールドメーター。
静電気帯電量の測定、イオンバランス測定がおこなえます。
連続測定、測定データーを外部に送れるアナログ出力付。

カタログ

 

FMX-004で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気測定器 FMXの型番FMX-004のページです。
型番FMX-004に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電気測定器 FMX

静電気測定器 FMX

    パワーユニット G165

    パワーユニット G165

      直流送風式除電器 KD-740B

      直流送風式除電器 KD-740B

        イオナイザ ファンタイプ IZF10・IZF10Rシリーズ

        イオナイザ ファンタイプ IZF10・IZF10Rシリーズ

          イオナイザ ファンタイプ IZF21・IZF31シリーズ

          イオナイザ ファンタイプ IZF21・IZF31シリーズ

            イオナイザー 小型ファンタイプ

            イオナイザー 小型ファンタイプ

              交流送風式除電器 LFA-03B2・LFA-05B

              交流送風式除電器 LFA-03B2・LFA-05B

                イオナイジングブロワー miniON2

                イオナイジングブロワー miniON2

                  直流送風式除電器 KD-750BB・KD-750B

                  直流送風式除電器 KD-750BB・KD-750B

                    パワーユニット 150

                    パワーユニット 150

                      ファラデーケージ KQ-1400

                      ファラデーケージ KQ-1400

                        大気イオンモニター NK-7001

                        大気イオンモニター NK-7001

                          直流送風式除電器 KD-410

                          直流送風式除電器 KD-410

                            メーカー SIMCO(シムコジャパン) SIMCO(シムコジャパン) 春日電機(イオナイザー) SMC SMC ミスミ 春日電機(イオナイザー) SIMCO(シムコジャパン) 春日電機(イオナイザー) SIMCO(シムコジャパン) 春日電機(イオナイザー) 春日電機(イオナイザー) 春日電機(イオナイザー)
                            通常価格 87,401円 57,382円 59,046円 1,689円 258円 52,391円 93,100円 77,457円 59,046円 4,389円 152,000円 237,500円 68,899円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   7日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 静電気測定器 静電気測定器 ファン形 - - 小型ファンタイプ ブロア形 ファン形 ファン形 - 静電気測定器 静電気測定器 ファン形
                            電源 9V 006P乾電池 - - - - - AC100V - DC24V - - - AC100V
                            CE対応 対応 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 485-6333 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 静電気測定 0~±30kV , イオンバランス測定 0~±300V - - - - - - - - - - - -

                            静電気測定器 FMXのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            イオナイザカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました