独自のオートイオンバランステクノロジーを搭載したイオンバランス制御により安定し...
商品名 | minION2 | |
---|---|---|
外形寸法(W) | 97mm | |
外形寸法(D) | 53mm | |
外形寸法(H) | 151mm | |
重量 | 0.5kg | |
入力電圧 | AC100V~240V | |
入力周波数 | 50Hz/60Hz 兼用 | |
入力電流 | 0.5A | |
帯電減衰時間*1 | 300mm | 2.0 |
600mm | 5.0 | |
900mm | 9.0 | |
イオンバランス回路 | オートイオンバランス | |
イオンバランス (オフセット電圧) | ±10V 以下 | |
風量( 最大: m3/min) | 1.2 | |
風量調節方式 | 無段階 | |
エアーフィルター | あり | |
電極クリーニングブラシ | あり | |
パワーユニット | 内蔵 |
※各データは測定値であり保証値ではありません
※ *1: テスト方法はチャージプレートモニターを使用し、ANSI/ESD STM3.1 SP3.3 に基づいて測定
測定電極:6"× 6",20pF の金属電極
帯電電圧:1000V を100V 以下に減衰させるのに要する時間
測定距離:100mm
Loading...
独自のオートイオンバランステクノロジーを搭載したイオンバランス制御により安定した除電性能と高速除電を実現いたしました