(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SNVET-4RC-HT
SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(アングルねじ込みタイプ) SNVETタイプ ニードルバルブ(ネジコミ)SNVET

SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(アングルねじ込みタイプ) SNVETタイプ SNVET-4RC-HT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,716円
税込単価
27,188円

【特長】・高圧ガス認定品として安全設計をしております。・ハンドルは操作しやすい...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    アングル
  • 本体材質:
    SUSF316
  • 使用流体:
    ガス
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • ハンドル形状:
    丸形ハンドル
  • 本体ライニング:
    なし
  • ポート形状:
    Tポート
  • 操作方式:
    手動式
  • 最高使用圧力(MPa):
    25.5

型番

SNVET-4RC-HT 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SNVET-4RC-HT の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(アングルねじ込みタイプ) SNVETタイプ Alt:外形図01

製品仕様

SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(アングルねじ込みタイプ) SNVETタイプ 製品仕様01
SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(アングルねじ込みタイプ) SNVETタイプ 製品仕様02

規格表

SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(アングルねじ込みタイプ) SNVETタイプ 規格表01

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
長さ L(mm)
高さ H(mm)
ハンドル径 D(φ)
使用温度範囲(℃)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNVET-4RC-HT

1/4B(8A)
1/4B(8A)
24
69
55
-20~230

1個

24,716( 27,188円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧ガス認定品として安全設計をしております。
・ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。
・ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。
・ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。
・固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。
・グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。

カタログ

 

Loading...

SNVET-4RC-HTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(アングルねじ込みタイプ) SNVETタイプの型番SNVET-4RC-HTのページです。
型番SNVET-4RC-HTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(アングルねじ込みタイプ) SNVETタイプ

SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(アングルねじ込みタイプ) SNVETタイプ

    SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(ねじ込みタイプ) SNVTタイプ

    SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(ねじ込みタイプ) SNVTタイプ

      SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SNVE-Lタイプ

      SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SNVE-Lタイプ

        SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVTタイプ

        SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVTタイプ

          銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVB-Pタイプ

          銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVB-Pタイプ

            銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVBタイプ

            銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVBタイプ

              SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SNV-Lタイプ

              SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SNV-Lタイプ

                銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ SVIC

                銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ SVIC

                  SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SVDWタイプ

                  SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SVDWタイプ

                    青銅製 ねじ込み式グローブタイプ ニードルバルブ

                    青銅製 ねじ込み式グローブタイプ ニードルバルブ

                      ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式 開度指示器付 ニードルバルブ

                      ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式 開度指示器付 ニードルバルブ

                        SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SVEWタイプ

                        SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SVEWタイプ

                          ストレートミニチュアバルブ Rcねじ×Rcねじ

                          ストレートミニチュアバルブ Rcねじ×Rcねじ

                            メーカー 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ フジキン フジキン 三興マテリアルサプライ オンダ製作所
                            通常価格 19,414円 19,414円 14,136円 26,479円 7,138円 5,463円 14,136円 5,465円 15,178円 52,562円 106,815円 16,420円 1,298円
                            通常出荷日 9日目~   5日目~   9日目~   5日目~   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目~   8日目   8日目~   9日目~   4日目  
                            本体形状 アングル ストレート アングル ストレート ストレート ストレート ストレート アングル アングル グローブタイプ - アングル ストレート
                            本体材質 SUSF316 SUSF316 SUSF316 SUSF316 C3771 C3771 SUSF316 C3771 SUSF316 BC6 SUS304 SUSF316 C3771BE
                            使用流体 ガス ガス 水 / 空気 / 油 ガス 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油
                            供給側 接続種類 Rc Rc Rc 金属管接続 Rc Rc Rc R R Rc Rc 金属管接続 Rcねじ
                            制御側 接続種類 Rc Rc Rc 金属管接続 Rc Rc Rc 金属管接続 金属管接続 Rc Rc 金属管接続 Rcねじ

                            SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(アングルねじ込みタイプ) SNVETタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SNVET-4RC-H
                            SNVET-4RC-HG
                            SNVET-6RC-H
                            SNVET-6RC-HG
                            SNVET-6RC-HT
                            SNVET-8RC-H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び 長さ L
                            (mm)
                            高さ H
                            (mm)
                            ハンドル径 D
                            (φ)
                            使用温度範囲
                            (℃)

                            19,414円

                            ( 21,355円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1/4B(8A)1/4B(8A)246955-20~150

                            28,242円

                            ( 31,066円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1/4B(8A)1/4B(8A)246955-20~400

                            21,179円

                            ( 23,297円 )
                            1個 -

                            19日目

                            3/8B(10A)3/8B(10A)27.57865-20~150

                            29,995円

                            ( 32,995円 )
                            1個 -

                            19日目

                            3/8B(10A)3/8B(10A)27.57865-20~400

                            26,479円

                            ( 29,127円 )
                            1個 -

                            19日目

                            3/8B(10A)3/8B(10A)27.57865-20~230

                            22,942円

                            ( 25,236円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1/2B(15A)1/2B(15A)30.08465-20~150

                            ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました