(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SNVT-4RC-H
SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(ねじ込みタイプ) SNVTタイプ コウアツニードルバルブ(ネジコミ)SNVT

SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(ねじ込みタイプ) SNVTタイプ SNVT-4RC-H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,414円
税込単価
21,355円

【特長】・高圧ガス認定品として安全設計をしております。・ハンドルは操作しやすい...

詳細情報を確認する

型番

SNVT-4RC-H 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SNVT-4RC-H の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(ねじ込みタイプ) SNVTタイプ Alt:外形図01

製品仕様

SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(ねじ込みタイプ) SNVTタイプ 製品仕様01
SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(ねじ込みタイプ) SNVTタイプ 製品仕様02

規格表

SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(ねじ込みタイプ) SNVTタイプ 規格表01

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
長さ L(mm)
高さ H(mm)
ハンドル径 D(φ)
使用温度範囲(℃)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNVT-4RC-H

1/4B(8A)
1/4B(8A)
60
69
55
-20~150

1個

19,414( 21,355円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧ガス認定品として安全設計をしております。
・ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。
・ハンドルには、水抜き穴があいてる為、屋外での使用時に雨水などがたまることがありません。
・ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。
・固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。
・グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です

カタログ

 

Loading...

SNVT-4RC-Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(ねじ込みタイプ) SNVTタイプの型番SNVT-4RC-Hのページです。
型番SNVT-4RC-Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(ねじ込みタイプ) SNVTタイプ

SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(ねじ込みタイプ) SNVTタイプ

    SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(アングルねじ込みタイプ) SNVETタイプ

    SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(アングルねじ込みタイプ) SNVETタイプ

      SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVTタイプ

      SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVTタイプ

        SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SVBWタイプ

        SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SVBWタイプ

          ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 ソケットウェルド式 ニードル ストップバルブ

          ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 ソケットウェルド式 ニードル ストップバルブ

            ステンレス鋼製 3MPa ニードルストップバルブ

            ステンレス鋼製 3MPa ニードルストップバルブ

              ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 スーパーWバイト式 ニードル ストップバルブ

              ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 スーパーWバイト式 ニードル ストップバルブ

                黄銅製 0.98MPa ネジ込み式アングル形 ニードルストップバルブ

                黄銅製 0.98MPa ネジ込み式アングル形 ニードルストップバルブ

                  ステンレス鋼製 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 Rcねじ込み式 ニードル ストップバルブ

                  ステンレス鋼製 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 Rcねじ込み式 ニードル ストップバルブ

                    黄銅製 0.98MPa ネジ込み式 ニードルストップバルブ

                    黄銅製 0.98MPa ネジ込み式 ニードルストップバルブ

                      SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SVEWタイプ

                      SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SVEWタイプ

                        黄銅製20Kニードルバルブねじ込み

                        黄銅製20Kニードルバルブねじ込み

                          ニードルバルブ(アングル型)R(PT)1/4・3/8

                          ニードルバルブ(アングル型)R(PT)1/4・3/8

                            メーカー 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ フジキン フジキン フジキン フジキン フジキン フジキン 三興マテリアルサプライ キッツ エスコ
                            通常価格 19,414円 19,414円 26,479円 16,410円 42,791円 5,997円 47,898円 2,178円 42,791円 2,294円 16,420円 3,447円 1,491円
                            通常出荷日 5日目~   9日目~   5日目~   5日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                            本体形状 ストレート アングル ストレート ストレート グローブタイプ - グローブタイプ アングルタイプ グローブタイプ グローブタイプ アングル - アングル
                            本体材質 SUSF316 SUSF316 SUSF316 SUSF316 SUSF316 SUSF316 SUSF316 C3771B SUSF316 C3771B SUSF316 黄銅 黄銅
                            使用流体 ガス ガス ガス 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 水 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油
                            供給側 接続種類 Rc Rc 金属管接続 金属管接続 溶接 Rc 金属管接続 Rc Rc Rc 金属管接続 Rc Rc(R)
                            制御側 接続種類 Rc Rc 金属管接続 金属管接続 溶接 Rc 金属管接続 Rc Rc Rc 金属管接続 Rc Rc(R)

                            SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(ねじ込みタイプ) SNVTタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SNVT
                            SNVT-4RC-HG
                            SNVT-4RC-HT
                            SNVT-6RC-H
                            SNVT-6RC-HG
                            SNVT-6RC-HT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び 長さ L
                            (mm)
                            高さ H
                            (mm)
                            ハンドル径 D
                            (φ)
                            使用温度範囲
                            (℃)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------

                            28,242円

                            ( 31,066円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1/4B(8A)1/4B(8A)606955-20~400

                            24,716円

                            ( 27,188円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1/4B(8A)1/4B(8A)606955-20~230

                            21,179円

                            ( 23,297円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3/8B(10A)3/8B(10A)657865-20~150

                            29,995円

                            ( 32,995円 )
                            1個 -

                            19日目

                            3/8B(10A)3/8B(10A)657865-20~400

                            26,479円

                            ( 29,127円 )
                            1個 -

                            19日目

                            3/8B(10A)3/8B(10A)657865-20~230

                            ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました