(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SNVT-4C-H
SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVTタイプ ニードルバルブ(ダブルフェルール)SNVT

SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVTタイプ SNVT-4C-H
通常単価(税別)
26,479円
税込単価
29,127円

【特長】・高圧ガス認定品として安全設計をしております。・ハンドルは操作しやすい...

詳細情報を確認する

型番

SNVT-4C-H 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SNVT-4C-Hの仕様・寸法情報

本体形状ストレート本体材質SUSF316
使用流体ガス供給側 接続種類金属管接続
供給側 配管パイプ径(φ)6.35制御側 接続種類金属管接続
制御側 配管パイプ径(φ)6.35ハンドル形状丸形ハンドル
本体ライニングなしポート形状Tポート
長さ L(mm)65.2高さ H(mm)69
ハンドル径 D(φ)55操作方式手動式
使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)25.5

商品情報

製品仕様

最高使用圧力25.5MPa[260Kgf/cm2
使用温度範囲H-TYPEHT-TYPEHG-TYPE
-20~150℃-20~230℃-20~400℃※
適用チューブ外径6mm,8mm,10mm,12mm,1/4inch,3/8inch,1/2inch
適応接続ねじRC1/4,RC3/8,RC1/2(ISO7-1),1/4NPT,3/8NPT,1/2NPT(ANSI B 1.20.1)
ソケットウェルド1/4B,3/8B,1/2B(JIS B 2316)
要部材質ボティーステムグランドパッキンハンドル
SUS F 316SUS630H-TYPEHT-TYPEHG-TYPEADC
PTFEV/#VFC-25+VF20V/#VFC-25+VF20

※ダブルフェルール継手タイプは360℃まで

構造図

SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVTタイプ 構造図

構成部品表

部品番号部品名称材質数量
1弁箱SUS F 3161
2弁棒SUS6301
3グランドナットSUS3161
4グランドSUS3161
5グランドパッキンPTFE1SET
6ハンドルADC121
7ハンドル固定ナットSUS3041
8銘板A1050P1
9スプリングワッシャーSUS3041
10パネルパッキンNONASBESTOS1
11パッキンワッシャーSUS3161
12パネルナットSUS3161
13フロントフェルールSUS3162
14パックフェルールSUS3162
15袋ナットSUS3162

規格表

SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVTタイプ 規格表

※最高使用圧力:25.5MPa(38℃)
※使用温度範囲:-20~150℃

性質性能情報・試験情報

流量特性(ハンドル回転数-Cv値)

SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVTタイプ 流量特性(ハンドル回転数-Cv値)図

型番リスト

型番
供給側 配管パイプ径(φ)
制御側 配管パイプ径(φ)
長さ L(mm)
高さ H(mm)
ハンドル径 D(φ)
使用温度範囲(℃)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNVT-4C-H

6.35
6.35
65.2
69
55
-20~150

1個

26,479( 29,127円 )

5日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧ガス認定品として安全設計をしております。
・ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。
・ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。
・ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。
・固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。
・グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVTタイプの型番SNVT-4C-Hのページです。
型番SNVT-4C-Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVTタイプ

SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVTタイプ

    SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(アングルねじ込みタイプ) SNVETタイプ

    SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(アングルねじ込みタイプ) SNVETタイプ

      SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SVBWタイプ

      SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SVBWタイプ

        SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(ねじ込みタイプ) SNVTタイプ

        SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(ねじ込みタイプ) SNVTタイプ

          ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 ソケットウェルド式 ニードル ストップバルブ

          ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 ソケットウェルド式 ニードル ストップバルブ

            ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 スーパーWバイト式 ニードル ストップバルブ

            ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 スーパーWバイト式 ニードル ストップバルブ

              ステンレス鋼製 3MPa ニードルストップバルブ

              ステンレス鋼製 3MPa ニードルストップバルブ

                黄銅製 0.98MPa ネジ込み式アングル形 ニードルストップバルブ

                黄銅製 0.98MPa ネジ込み式アングル形 ニードルストップバルブ

                  ステンレス鋼製 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 Rcねじ込み式 ニードル ストップバルブ

                  ステンレス鋼製 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 Rcねじ込み式 ニードル ストップバルブ

                    SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SVEWタイプ

                    SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SVEWタイプ

                      ステンレス鋼製 2.94MPa ネジ込み式パネルナット付 ニードルストップバルブ

                      ステンレス鋼製 2.94MPa ネジ込み式パネルナット付 ニードルストップバルブ

                        黄銅製 0.98MPa ネジ込み式 ニードルストップバルブ

                        黄銅製 0.98MPa ネジ込み式 ニードルストップバルブ

                          ニードルバルブ(アングル型)R(PT)1/4・3/8

                          ニードルバルブ(アングル型)R(PT)1/4・3/8

                            メーカー 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ フジキン フジキン フジキン フジキン フジキン 三興マテリアルサプライ フジキン フジキン エスコ
                            通常価格 26,479円 19,414円 16,410円 19,414円 42,791円 47,898円 5,997円 2,178円 42,791円 16,420円 13,229円 2,294円 1,491円
                            通常出荷日 5日目~   9日目~   5日目   5日目~   8日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            本体形状 ストレート アングル ストレート ストレート グローブタイプ グローブタイプ - アングルタイプ グローブタイプ アングル グローブタイプ グローブタイプ アングル
                            本体材質 SUSF316 SUSF316 SUSF316 SUSF316 SUSF316 SUSF316 SUSF316 C3771B SUSF316 SUSF316 SUSF316 C3771B 黄銅
                            使用流体 ガス ガス 水 / 空気 / 油 ガス 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油
                            供給側 接続種類 金属管接続 Rc 金属管接続 Rc 溶接 金属管接続 Rc Rc Rc 金属管接続 Rc Rc Rc(R)
                            制御側 接続種類 金属管接続 Rc 金属管接続 Rc 溶接 金属管接続 Rc Rc Rc 金属管接続 Rc Rc Rc(R)

                            SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVTタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SNVT-12M-H
                            SNVT-12M-HG
                            SNVT-12M-HT
                            SNVT-4C-HG
                            SNVT-4C-HT
                            SNVT-6C-H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管パイプ径
                            (φ)
                            制御側 配管パイプ径
                            (φ)
                            長さ L
                            (mm)
                            高さ H
                            (mm)
                            ハンドル径 D
                            (φ)
                            使用温度範囲
                            (℃)

                            33,520円

                            ( 36,872円 )
                            1個 -

                            5日目

                            121275.47865-20~150

                            42,338円

                            ( 46,572円 )
                            1個 -

                            9日目

                            121275.47865-20~360

                            38,820円

                            ( 42,702円 )
                            1個 -

                            9日目

                            121275.47865-20~230

                            35,286円

                            ( 38,815円 )
                            1個 -

                            9日目

                            6.356.3565.26955-20~360

                            31,758円

                            ( 34,934円 )
                            1個 -

                            9日目

                            6.356.3565.26955-20~230

                            29,995円

                            ( 32,995円 )
                            1個 -

                            5日目

                            9.59.568.47865-20~150
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管パイプ径
                            (φ)
                            制御側 配管パイプ径
                            (φ)
                            長さ L
                            (mm)
                            高さ H
                            (mm)
                            ハンドル径 D
                            (φ)
                            使用温度範囲
                            (℃)

                            ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト