(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SNVE-4RC-L
SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SNVE-Lタイプ ミニチュアバルブSNVE-L

SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SNVE-Lタイプ SNVE-4RC-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,136円
税込単価
15,550円

【特長】・ハンドルトルクは、軽くコンパクトな設計です。・パネル取り付けは、ハン...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    アングル
  • 本体材質:
    SUSF316
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • ハンドル形状:
    丸形ハンドル
  • 本体ライニング:
    なし
  • ポート形状:
    Tポート
  • 使用温度範囲(℃):
    -20::150
  • ハンドル径 D(φ):
    40
  • 操作方式:
    手動式
  • 最高使用圧力(MPa):
    2.94

型番

SNVE-4RC-L 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SNVE-4RC-L の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
長さ L(mm)
高さ H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNVE-4RC-L

1/4B(8A)
1/4B(8A)
23.5
61

1個

14,136( 15,550円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルトルクは、軽くコンパクトな設計です。
・パネル取り付けは、ハンドルとロックナットを外すだけでグランドナットを緩める必要がありません。
・ハンドルは、数種類の色を用意しております。
・【黒、赤、緑、黄、白】(標準品は黒色です)。
・S-joint接続口、管用テパードねじ接続口の2種類の接続方法でご利用いただけます。
・ストレートタイプとアングルタイプがあります

Loading...

SNVE-4RC-Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SNVE-Lタイプの型番SNVE-4RC-Lのページです。
型番SNVE-4RC-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SNVE-Lタイプ

SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SNVE-Lタイプ

    SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SNV-Lタイプ

    SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SNV-Lタイプ

      SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SVAWタイプ

      SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SVAWタイプ

        SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SVDWタイプ

        SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SVDWタイプ

          チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) アングル型 CR 銅管用リング型

          チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) アングル型 CR 銅管用リング型

            チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) ストレート型 CR 銅管用リング型

            チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) ストレート型 CR 銅管用リング型

              チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) 両口タイプ CR 銅管用中間リング型

              チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) 両口タイプ CR 銅管用中間リング型

                銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ SVGC

                銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ SVGC

                  SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SVEWタイプ

                  SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SVEWタイプ

                    チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) 7000シリーズ CW 両内ネジ型

                    チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) 7000シリーズ CW 両内ネジ型

                      ニードルバルブ(ねじ込み式) VSC

                      ニードルバルブ(ねじ込み式) VSC

                        ニードルバルブ(ねじ込み式) VSA

                        ニードルバルブ(ねじ込み式) VSA

                          銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ SVIC

                          銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ SVIC

                            メーカー 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ アソー アソー アソー 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ アソー コーヨー コーヨー 三興マテリアルサプライ
                            通常価格 14,136円 14,136円 15,178円 15,178円 1,411円 1,448円 1,690円 6,486円 16,420円 6,849円 1,898円 2,668円 5,465円
                            通常出荷日 9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目~   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目  
                            本体形状 アングル ストレート ストレート アングル アングル ストレート 両口タイプ ストレート アングル ストレート アングル ストレート アングル
                            本体材質 SUSF316 SUSF316 SUSF316 SUSF316 C3771BE C3771BE C3771BE C3771 SUSF316 C3771BE カドミレス黄銅 カドミレス黄銅 C3771
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 空気 / 油 空気 / 油 水 / 空気 / 油
                            供給側 接続種類 Rc Rc R R R(PT) R(PT) 銅管用中間リング型 金属管接続 金属管接続 Rc(PT) Rねじ Rcねじ R
                            制御側 接続種類 Rc Rc 金属管接続 金属管接続 銅管用リング型 銅管用リング型 銅管用リング型 金属管接続 金属管接続 Rc(PT) Rcねじ Rcねじ 金属管接続

                            SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SNVE-Lタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SNVE-2RC-L
                            SNVE-6RC-L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び 長さ L
                            (mm)
                            高さ H
                            (mm)

                            14,136円

                            ( 15,550円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1/8B(6A)1/8B(6A)2061

                            15,528円

                            ( 17,081円 )
                            1個 -

                            9日目

                            3/8B(10A)3/8B(10A)2464

                            ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました