(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SNV-Lタイプ

SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SNV-Lタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
14,136円 ~ 15,528円  特別価格 
税込価格
15,550円 ~ 17,081円  特別価格 

【特長】・ハンドルトルクは、軽くコンパクトな設計です。・パネル取り付けは、ハン...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    SUSF316
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • ハンドル形状:
    丸形ハンドル
  • 本体ライニング:
    なし
  • ポート形状:
    Tポート
  • 使用温度範囲(℃):
    -20::150
  • 高さ H(mm):
    64
  • ハンドル径 D(φ):
    40
  • 操作方式:
    手動式
  • 最高使用圧力(MPa):
    2.94

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SNV-Lタイプ 外形図

製品仕様

最高使用圧力2.94MPa (38℃)
使用温度範囲-20~150℃

バルブ構成部品表

型番部品名称材質数量
1本体SUS F 3161
2弁棒SUS3161
3グランドナットSUS3161
4グランドSUS3161
5グランドパッキンPTFE1SET
6パッキンワッシャーSUS3161
7パネルナットSUS3161
8パネルパッキンノンアスシート1
9ハンドル車ADC121
10六角穴付止めネジステンレス鋼1

製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

規格表

SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SNV-Lタイプ 規格表

性能・試験情報

流量特性(ハンドル回転数-Cv値)

SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SNV-Lタイプ 流量特性(ハンドル回転数-Cv値)図

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
長さ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/8B(6A)
1/8B(6A)
40

1個

14,136( 15,550円 )

9日目

1/4B(8A)
1/4B(8A)
47

1個

14,142円

9,899

( 10,889円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/8B(10A)
3/8B(10A)
48

1個

15,528( 17,081円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルトルクは、軽くコンパクトな設計です。
・パネル取り付けは、ハンドルとロックナットを外すだけでグランドナットを緩める必要がありません。
・ハンドルは、数種類の色を用意しております。
・【黒、赤、緑、黄、白】(標準品は黒色です)。
・S-joint接続口、管用テーパーねじ接続口の2種類の接続方法でご利用いただけます。
・ストレートタイプとアングルタイプがあります。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SNV-Lタイプ

SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SNV-Lタイプ

    SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SNVE-Lタイプ

    SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SNVE-Lタイプ

      SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SVAWタイプ

      SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SVAWタイプ

        SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SVBWタイプ

        SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SVBWタイプ

          SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SVDWタイプ

          SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SVDWタイプ

            SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SVEWタイプ

            SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SVEWタイプ

              銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVB-Pタイプ

              銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVB-Pタイプ

                SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVTタイプ

                SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVTタイプ

                  銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ SVIC

                  銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ SVIC

                    銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVBタイプ

                    銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVBタイプ

                      SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(アングルねじ込みタイプ) SNVETタイプ

                      SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(アングルねじ込みタイプ) SNVETタイプ

                        コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVDCタイプ

                        コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVDCタイプ

                          SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(ねじ込みタイプ) SNVTタイプ

                          SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(ねじ込みタイプ) SNVTタイプ

                            メーカー 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ
                            通常価格 14,136円 14,136円 15,178円 16,410円 15,178円 16,420円 7,138円 26,479円 5,465円 5,463円 19,414円 4,663円 19,414円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   6日目~   5日目   9日目~   9日目~   9日目   5日目~   9日目   9日目   9日目~   9日目   5日目~  
                            本体形状 ストレート アングル ストレート ストレート アングル アングル ストレート ストレート アングル ストレート アングル アングル ストレート
                            本体材質 SUSF316 SUSF316 SUSF316 SUSF316 SUSF316 SUSF316 C3771 SUSF316 C3771 C3771 SUSF316 C3771 SUSF316
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 ガス 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 ガス 水 / 空気 / 油 ガス
                            供給側 接続種類 Rc Rc R 金属管接続 R 金属管接続 Rc 金属管接続 R Rc Rc R Rc
                            制御側 接続種類 Rc Rc 金属管接続 金属管接続 金属管接続 金属管接続 Rc 金属管接続 金属管接続 Rc Rc 金属管接続 Rc

                            SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SNV-Lタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました