(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SVEW-8C-0
SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SVEWタイプ ミニチュアバルブSVEW

SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SVEWタイプ SVEW-8C-0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
23,294円
税込単価
25,623円

材質:SUSF316・使用流体:水、空気、油・形状:アングル

詳細情報を確認する

型番

SVEW-8C-0 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SVEW-8C-0 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管パイプ径(φ)
制御側 配管パイプ径(φ)
長さ L(mm)
高さ H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SVEW-8C-0

12.7
12.7
37.4
64

1個

23,294( 25,623円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

材質:SUSF316・使用流体:水、空気、油・形状:アングル

SVEW-8C-0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SVEWタイプの型番SVEW-8C-0のページです。
型番SVEW-8C-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SVEWタイプ

SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SVEWタイプ

    コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVDCタイプ

    コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVDCタイプ

      R 1/8""xφ 6.0mm ニードルバルブ(ステム型)

      R 1/8""xφ 6.0mm ニードルバルブ(ステム型)

        ニードルバルブ(アングル型)R(PT)1/4・3/8

        ニードルバルブ(アングル型)R(PT)1/4・3/8

          銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ SVGC

          銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ SVGC

            銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ SVIC

            銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ SVIC

              ステンレス製 ミニチュアバルブ アングル形 チューブxチューブ

              ステンレス製 ミニチュアバルブ アングル形 チューブxチューブ

                ステンレス製 ミニチュアバルブ ストレート形 チューブxチューブ

                ステンレス製 ミニチュアバルブ ストレート形 チューブxチューブ

                  ニードルバルブ(ステンレス製) 使用圧力:~2MPa

                  ニードルバルブ(ステンレス製) 使用圧力:~2MPa

                    ステンレス鋼製30Kニードルバルブねじ込み

                    ステンレス鋼製30Kニードルバルブねじ込み

                      メーカー 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ エスコ エスコ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ エスコ エスコ エスコ キッツ
                      通常価格 16,420円 4,663円 1,467円 1,491円 6,486円 5,465円 9,091円 9,091円 5,032円 33,892円
                      通常出荷日 9日目~   9日目   1日目   2日目   9日目   9日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                      本体形状 アングル アングル アングル アングル ストレート アングル アングル ストレート アングル ストレート
                      本体材質 SUSF316 C3771 黄銅 黄銅 C3771 C3771 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                      使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 油 / ガス
                      供給側 接続種類 金属管接続 R Rc(R) Rc(R) 金属管接続 R チューブ接続 チューブ接続 Rc(R) Rc
                      制御側 接続種類 金属管接続 金属管接続 ホース接続 Rc(R) 金属管接続 金属管接続 チューブ接続 チューブ接続 チューブ接続 Rc

                      SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SVEWタイプのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      SVEW-10M-0
                      SVEW-12M-0
                      SVEW-4C-0
                      SVEW-6C-0
                      SVEW-6M-0
                      SVEW-8M-0
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      供給側 配管パイプ径
                      (φ)
                      制御側 配管パイプ径
                      (φ)
                      長さ L
                      (mm)
                      高さ H
                      (mm)

                      19,414円

                      ( 21,355円 )
                      1個 -

                      9日目

                      101032.761

                      23,294円

                      ( 25,623円 )
                      1個 -

                      19日目

                      121237.464

                      16,420円

                      ( 18,062円 )
                      1個 -

                      19日目

                      6.356.3530.661

                      19,414円

                      ( 21,355円 )
                      1個 -

                      9日目

                      9.59.532.761

                      16,420円

                      ( 18,062円 )
                      1個 -

                      19日目

                      6630.661

                      17,654円

                      ( 19,419円 )
                      1個 -

                      9日目

                      8831.761

                      ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました