(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SVGC-6M-0
銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ SVGC ナットタイプツギテミニチュアバルブSVGC

銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ SVGC SVGC-6M-0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,486円
税込単価
7,135円

・材質はC3771です。・使用流体は水、空気、油です。・形状はストレートです。

詳細情報を確認する

型番

SVGC-6M-0 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SVGC-6M-0 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管パイプ径(φ)
制御側 配管パイプ径(φ)
長さ L(mm)
高さ H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SVGC-6M-0

6
6
95
53

1個

6,486( 7,135円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・材質はC3771です。・使用流体は水、空気、油です。・形状はストレートです。

SVGC-6M-0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ SVGCの型番SVGC-6M-0のページです。
型番SVGC-6M-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ SVGC

銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ SVGC

    コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVBCタイプ

    コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVBCタイプ

      コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVACタイプ

      コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVACタイプ

        銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ SVIC

        銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ SVIC

          コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVDCタイプ

          コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVDCタイプ

            SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SNV-Lタイプ

            SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SNV-Lタイプ

              ステンレス鋼用 SUS316 VUP NEEDLE STOP VALVE ユニオン型

              ステンレス鋼用 SUS316 VUP NEEDLE STOP VALVE ユニオン型

                ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 スーパーWバイト式 ニードル ストップバルブ

                ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 スーパーWバイト式 ニードル ストップバルブ

                  SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SVEWタイプ

                  SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SVEWタイプ

                    ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 ソケットウェルド式 ニードル ストップバルブ

                    ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 ソケットウェルド式 ニードル ストップバルブ

                      SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SVBWタイプ

                      SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SVBWタイプ

                        ステンレス鋼用 SUS316 VH ミニチュアバルブ(ハーフ型)

                        ステンレス鋼用 SUS316 VH ミニチュアバルブ(ハーフ型)

                          チッコロ-α ステンレス製(SUS-304) 8000シリーズ SS 両外ネジ型

                          チッコロ-α ステンレス製(SUS-304) 8000シリーズ SS 両外ネジ型

                            メーカー 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ フジトク フジキン 三興マテリアルサプライ フジキン 三興マテリアルサプライ フジトク アソー
                            通常価格 6,486円 5,631円 4,663円 5,465円 4,663円 14,136円 15,479円 47,898円 16,420円 48,359円 16,410円 10,037円 13,056円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   8日目   9日目~   8日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート アングル アングル ストレート ストレート グローブタイプ アングル グローブタイプ ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 C3771 C3771 C3771 C3771 C3771 SUSF316 SUS316 SUSF316 SUSF316 SUSF316 SUSF316 SUS316 SUS304
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油
                            供給側 接続種類 金属管接続 金属管接続 R R R Rc 金属管接続 金属管接続 金属管接続 溶接 金属管接続 金属管接続 R(PT)
                            制御側 接続種類 金属管接続 金属管接続 金属管接続 金属管接続 金属管接続 Rc 金属管接続 金属管接続 金属管接続 溶接 金属管接続 PT(おねじ) R(PT)

                            銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ SVGCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SVGC-10M-0
                            SVGC-8M-0
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管パイプ径
                            (φ)
                            制御側 配管パイプ径
                            (φ)
                            長さ L
                            (mm)
                            高さ H
                            (mm)

                            9,165円

                            ( 10,082円 )
                            1個 -

                            9日目

                            101010254.5

                            7,544円

                            ( 8,298円 )
                            1個 -

                            9日目

                            889653

                            ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました