(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SVAC-8M-2R
コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVACタイプ ダブルナットツギテバルブSVAC

コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVACタイプ SVAC-8M-2R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,896円
税込単価
5,386円

【特長】・ビニール被覆付き銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプです。...

詳細情報を確認する

型番

SVAC-8M-2R 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SVAC-8M-2R の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管パイプ径(φ)
長さ L(mm)
高さ H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SVAC-8M-2R

1/8B(6A)
8
71
43.0

1個

4,896( 5,386円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビニール被覆付き銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプです。
・銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から侵入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。
・最高使用圧力:2.94MP(30kgf/cm2)。
・使用温度範囲:-10~60

SVAC-8M-2Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVACタイプの型番SVAC-8M-2Rのページです。
型番SVAC-8M-2Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVACタイプ

コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVACタイプ

    コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVBCタイプ

    コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVBCタイプ

      ステンレス製 ミニチュアバルブ アングル形 チューブxチューブ

      ステンレス製 ミニチュアバルブ アングル形 チューブxチューブ

        銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ SVGC

        銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ SVGC

          銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ  SVFR

          銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ SVFR

            ニードルバルブ(ステンレス製) 使用圧力:~2MPa

            ニードルバルブ(ステンレス製) 使用圧力:~2MPa

              銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ SVIC

              銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ SVIC

                銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVB-Pタイプ

                銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVB-Pタイプ

                  銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVBタイプ

                  銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVBタイプ

                    コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVDCタイプ

                    コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVDCタイプ

                      ステンレス製 ミニチュアバルブ ストレート形 チューブxチューブ

                      ステンレス製 ミニチュアバルブ ストレート形 チューブxチューブ

                        チッコロ-α ステンレス製(SUS-304) SM 外・内ネジ型

                        チッコロ-α ステンレス製(SUS-304) SM 外・内ネジ型

                          アングルミニチュアバルブ Rねじ×フレアー

                          アングルミニチュアバルブ Rねじ×フレアー

                            メーカー 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ エスコ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ エスコ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ エスコ アソー オンダ製作所
                            通常価格 4,663円 5,631円 9,091円 6,486円 4,774円 5,032円 5,465円 7,138円 5,463円 4,663円 9,091円 6,679円 1,337円
                            通常出荷日 9日目   9日目   1日目   9日目   9日目   1日目~   9日目   9日目   9日目   9日目   1日目~   4日目~   4日目  
                            本体形状 ストレート ストレート アングル ストレート ストレート アングル アングル ストレート ストレート アングル ストレート ストレート アングル
                            本体材質 C3771 C3771 ステンレス C3771 C3771 ステンレス C3771 C3771 C3771 C3771 ステンレス SUS304 C3771BE
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油
                            供給側 接続種類 R 金属管接続 チューブ接続 金属管接続 R Rc(R) R Rc Rc R チューブ接続 R(PT) Rねじ
                            制御側 接続種類 金属管接続 金属管接続 チューブ接続 金属管接続 金属管接続 チューブ接続 金属管接続 Rc Rc 金属管接続 チューブ接続 Rc(PT) フレアー

                            コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVACタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SVAC-10M-4R
                            SVAC-6M-2R
                            SVAC-6M-4R
                            SVAC-8M-4R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管パイプ径
                            (φ)
                            長さ L
                            (mm)
                            高さ H
                            (mm)

                            5,767円

                            ( 6,344円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1/4B(8A)107544.5

                            4,663円

                            ( 5,129円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1/8B(6A)670.543.0

                            4,663円

                            ( 5,129円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1/4B(8A)671.543.0

                            4,896円

                            ( 5,386円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1/4B(8A)87243.0

                            ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました