(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SVB-6RC-P
銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVB-Pタイプ リングツギテミニチュアバルブSVB-P

銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVB-Pタイプ SVB-6RC-P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,138円
税込単価
7,852円

【特長】・リング(そろばん玉)による接続の為、管部に何等の加工を要しません。・...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    C3771
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • ハンドル形状:
    ローレットハンドル
  • 本体ライニング:
    なし
  • ポート形状:
    Tポート
  • 使用温度範囲(℃):
    -20::125
  • 長さ L(mm):
    50
  • ハンドル径 D(φ):
    30
  • 操作方式:
    手動式
  • 最高使用圧力(MPa):
    2.94

型番

SVB-6RC-P 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SVB-6RC-P の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVB-Pタイプ 外形図

製品仕様

最高使用圧力2.94MPa @ 38℃
2.33MPa @ 125℃ Max
使用温度範囲-20~125℃

バルブ構成部品表

型番部品名称材質数量
lハンドルナットSUS3041
2ネームプレートA10501
3ハンドル車C3604B1
4グランドナットC3604B1
5グランドC28011
6OリングP6フッ素ゴム1
7バッキンワッシャーC28011
8弁棒SUS3041
9弁箱C37711
10パネルナットC3604B1

製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

規格表

銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVB-Pタイプ 規格表

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
高さ H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SVB-6RC-P

3/8B(10A)
3/8B(10A)
59

1個

7,138( 7,852円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リング(そろばん玉)による接続の為、管部に何等の加工を要しません。
・締め付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤などを要しません。
・使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。
・継手にニッケルメッキが施してあり、耐蝕性が十分であると共に外観上美麗です。
・外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。
・油、水、空気などに使用できます。
・すなわち銅と黄銅を腐食しない流体ならば何でも使用できるということです。
・圧力は内面圧力により、リングが完全に管と密着するため、相当な圧力(294Mpa)まで耐えられます(樹脂管用は0.97Mpaまで)。
・使用温度範囲は銅管用で-45~150℃、樹脂管用で0~60℃です

カタログ

 

Loading...

SVB-6RC-Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVB-Pタイプの型番SVB-6RC-Pのページです。
型番SVB-6RC-Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVB-Pタイプ

銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVB-Pタイプ

    銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ  SVFR

    銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ SVFR

      銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVBタイプ

      銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVBタイプ

        ステンレス製 ミニチュアバルブ アングル形 チューブxチューブ

        ステンレス製 ミニチュアバルブ アングル形 チューブxチューブ

          アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー

          アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー

            ステンレス鋼用 SUS316  VHH NEEDLE STOP BALVE ハーフ型

            ステンレス鋼用 SUS316 VHH NEEDLE STOP BALVE ハーフ型

              ニードルバルブ(ストレート型・リング式)

              ニードルバルブ(ストレート型・リング式)

                R 1/8""xφ 6.0mm ニードルバルブ(ステム型)

                R 1/8""xφ 6.0mm ニードルバルブ(ステム型)

                  ステンレス製 ミニチュアバルブ ストレート形 チューブxチューブ

                  ステンレス製 ミニチュアバルブ ストレート形 チューブxチューブ

                    ニードルバルブ(フレアー)

                    ニードルバルブ(フレアー)

                      ステンレス鋼用 SUS316  VHP NEEDLE STOP BALVE ハーフ型

                      ステンレス鋼用 SUS316 VHP NEEDLE STOP BALVE ハーフ型

                        メーカー 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ エスコ オンダ製作所 フジトク エスコ エスコ エスコ エスコ フジトク
                        通常価格 7,138円 4,774円 5,463円 9,091円 1,197円 18,596円 2,100円 1,467円 9,091円 1,293円 15,003円
                        通常出荷日 9日目   9日目   9日目   1日目   4日目   2日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目  
                        本体形状 ストレート ストレート ストレート アングル アングル ストレート ストレート アングル ストレート ストレート ストレート
                        本体材質 C3771 C3771 C3771 ステンレス C3771BE SUS316 黄銅 黄銅 ステンレス 黄銅 SUS316
                        使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス
                        供給側 接続種類 Rc R Rc チューブ接続 Rねじ 金属管接続 金属管接続 Rc(R) チューブ接続 Rc(R) 金属管接続
                        制御側 接続種類 Rc 金属管接続 Rc チューブ接続 - PT(おねじ) 金属管接続 ホース接続 チューブ接続 金属管接続 PT(おねじ)

                        銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVB-Pタイプのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        SVB-4RC-P
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び 高さ H
                        (mm)

                        7,204円

                        ( 7,924円 )
                        1個 -

                        9日目

                        1/4B(8A)1/4B(8A)57.5

                        ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました