(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVBタイプ

銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVBタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,824円
税込単価
6,406円

【特長】・リング(そろばん玉)に依る接続の為、管部に何等の加工を要しません。・...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    C3771
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • ハンドル形状:
    ローレットハンドル
  • 本体ライニング:
    なし
  • ポート形状:
    Tポート
  • 使用温度範囲(℃):
    -20::125
  • 長さ L(mm):
    50
  • ハンドル径 D(φ):
    30
  • 操作方式:
    手動式
  • 最高使用圧力(MPa):
    2.94

型番

SVB-6RC 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVBタイプ 外形図

製品仕様

最高使用圧力2.94MPa @ 38℃
2.33MPa @ 125℃ Max
使用温度範囲-20~125℃

バルブ構成部品表

型番部品名称材質数量
lハンドルナットSUS3041
2ネームプレートA10501
3ハンドル車C3604B1
4グランドナットC3604B1
5グランドC28011
6OリングP6フッ素ゴム1
7バッキンワッシャーC28011
8弁棒SUS3041
9弁箱C37711

製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

規格表

銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVBタイプ 規格表

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
高さ H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SVB-6RC

3/8B(10A)
3/8B(10A)
49.5

1個

5,824( 6,406円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リング(そろばん玉)に依る接続の為、管部に何等の加工を要しません。
・締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。
・使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。
・継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。
・外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。
・油、水、空気等に使用できます。
・すなわち銅と黄銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
・圧力は内面圧力により、リングが完全に管と密着するため、相当な圧力(294Mpa)まで耐えられます(樹脂管用は0.97Mpaまで)。
・使用温度範囲は銅管用で-45~150℃、樹脂管用で0~60℃です。

カタログ

 

Loading...

SVB-6RCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVBタイプの型番SVB-6RCのページです。
型番SVB-6RCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVBタイプ

銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVBタイプ

    銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVB-Pタイプ

    銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVB-Pタイプ

      SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(アングルねじ込みタイプ) SNVETタイプ

      SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(アングルねじ込みタイプ) SNVETタイプ

        コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVDCタイプ

        コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVDCタイプ

          SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(ねじ込みタイプ) SNVTタイプ

          SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(ねじ込みタイプ) SNVTタイプ

            SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SNV-Lタイプ

            SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SNV-Lタイプ

              銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ SVIC

              銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ SVIC

                SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SNVE-Lタイプ

                SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SNVE-Lタイプ

                  ステンレス鋼製 3.92MPa ネジ込み式 マイクロメータ式開度指示装置付 バルブ

                  ステンレス鋼製 3.92MPa ネジ込み式 マイクロメータ式開度指示装置付 バルブ

                    コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVACタイプ

                    コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVACタイプ

                      ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式 開度指示器付 ニードルバルブ

                      ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式 開度指示器付 ニードルバルブ

                        SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVTタイプ

                        SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVTタイプ

                          ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式ニードルバルブ

                          ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式ニードルバルブ

                            メーカー 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ フジキン 三興マテリアルサプライ フジキン 三興マテリアルサプライ フジキン
                            通常価格 5,463円 7,138円 19,414円 4,663円 19,414円 14,136円 5,465円 14,136円 45,515円 4,663円 106,815円 26,479円 70,080円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目~   9日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   8日目~   5日目~   8日目~  
                            本体形状 ストレート ストレート アングル アングル ストレート ストレート アングル アングル - ストレート - ストレート -
                            本体材質 C3771 C3771 SUSF316 C3771 SUSF316 SUSF316 C3771 SUSF316 SUSF316 C3771 SUS304 SUSF316 SUS304
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 ガス 水 / 空気 / 油 ガス 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 ガス 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気
                            供給側 接続種類 Rc Rc Rc R Rc Rc R Rc Rc R Rc 金属管接続 Rc
                            制御側 接続種類 Rc Rc Rc 金属管接続 Rc Rc 金属管接続 Rc Rc 金属管接続 Rc 金属管接続 Rc

                            銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVBタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SVB-4RC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び 高さ H
                            (mm)

                            5,463円

                            ( 6,009円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1/4B(8A)1/4B(8A)48

                            ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました