(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールベントプラグ(ロングタイプ)

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールベントプラグ(ロングタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
10,409円 ~ 13,876円
税込価格
11,450円 ~ 15,264円

材質:ステンレス・使用流体:水、空気、油・適用管材質:ステンレス、樹枝

詳細情報を確認する

  • 材質:
    SUS316
  • 表面処理:
    なし
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油
  • 使用温度範囲(℃):
    -196::360
  • 最高使用圧力(MPa):
    25.5
  • 接続ねじの種類:
    R
  • 種類:
    関連部品

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
接続ネジサイズ
幅W(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/4B(8A)
55

1個

10,409( 11,450円 )

9日目

1/4B(8A)
75

1個

11,282( 12,410円 )

9日目

3/8B(10A)
75

1個

12,151( 13,366円 )

9日目

1/2B(15A)
75

1個

13,876( 15,264円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

材質:ステンレス
・使用流体:水、空気、油
・適用管材質:ステンレス、樹枝

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールベントプラグ(ロングタイプ)

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールベントプラグ(ロングタイプ)

    SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールベントプラグ

    SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールベントプラグ

      SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールドレンプラグ

      SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールドレンプラグ

        ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ユニオン1型

        ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ユニオン1型

          F900継手 FINELOK・PURE (Rねじ ハーフユニオン)

          F900継手 FINELOK・PURE (Rねじ ハーフユニオン)

            ステンレス鋼製 2圧縮リング型式 パワフルロック (インサートブッシュ)

            ステンレス鋼製 2圧縮リング型式 パワフルロック (インサートブッシュ)

              ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス ベアソケット

              ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス ベアソケット

                SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ベントフィッティング(ストレートタイプ)

                SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ベントフィッティング(ストレートタイプ)

                  SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 レデューサー

                  SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 レデューサー

                    ダブルフェルールタイプチューブ継手 レデューサ DRE

                    ダブルフェルールタイプチューブ継手 レデューサ DRE

                      ステンレス管用継手 エルボ(ミリタイプ用)

                      ステンレス管用継手 エルボ(ミリタイプ用)

                        ステンレス管用継手 -ユニオン継手-

                        ステンレス管用継手 -ユニオン継手-

                          ステンレスおねじコネクタ継手(ミリタイプ用)

                          ステンレスおねじコネクタ継手(ミリタイプ用)

                            メーカー 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ ベンカンジャパン フジキン フジキン ベンカンジャパン 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ イハラサイエンス CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング)
                            通常価格 10,409円 8,677円 9,027円 2,548円 2,646円 298円 1,599円 8,865円 2,455円 1,883円 1,200円 1,276円 953円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   3日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   9日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 SUS316 SUS316 SUS316 SUS304 SUS316 ステンレス鋼 SUS304 SUS316 SUS316 ステンレス SUS316 SUS316 SUS316
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし なし なし
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 空気 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油
                            使用温度範囲(℃) -196::360 -196::360 -196::360 0::80 -196::350 -196::400 0::80 -196::360 -196::360 -196::600 - - -
                            最高使用圧力(MPa) 25.5 25.5 25.5 1 16.2 - 2 25.5 25.5 - 20.58 20.58 20.58

                            SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールベントプラグ(ロングタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました