(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VPMH-6R-3P
SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールベントプラグ(ホースニップルタイプ) ツギテメールベントプラグ(ホースニップル)

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールベントプラグ(ホースニップルタイプ) VPMH-6R-3P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,812円
税込単価
12,993円

【特長】・ステムがインナーナットから独立していますので、本体に焼付、カジること...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    SUS316
  • 表面処理:
    なし
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油
  • 使用温度範囲(℃):
    -196::360
  • 最高使用圧力(MPa):
    25.5
  • 接続ねじの種類:
    R
  • 種類:
    関連部品

型番

VPMH-6R-3P 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VPMH-6R-3P の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールベントプラグ(ホースニップルタイプ) 外形図

規格表

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールベントプラグ(ホースニップルタイプ) 規格表
  •  ステムがインナーナットから独立していますので、本体に焼付、カジることがありません。
  •  製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

型番リスト

型番
接続ネジサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VPMH-6R-3P

3/8B(10A)

1個

11,812( 12,993円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステムがインナーナットから独立していますので、本体に焼付、カジることがありません

カタログ

 

Loading...

VPMH-6R-3Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールベントプラグ(ホースニップルタイプ)の型番VPMH-6R-3Pのページです。
型番VPMH-6R-3Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールベントプラグ(ホースニップルタイプ)

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールベントプラグ(ホースニップルタイプ)

    SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ナット

    SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ナット

      ステンレス管用継手 エルボ(ミリタイプ用)

      ステンレス管用継手 エルボ(ミリタイプ用)

        SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールコネクター(ストレートネジタイプ)

        SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールコネクター(ストレートネジタイプ)

          SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオンエルボー

          SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオンエルボー

            SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールランティー

            SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールランティー

              SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールエルボコネクター(テーパーネジタイプ)

              SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールエルボコネクター(テーパーネジタイプ)

                SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 インサート(樹脂管補強用)

                SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 インサート(樹脂管補強用)

                  SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオン

                  SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオン

                    SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 バルクヘッドユニオン

                    SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 バルクヘッドユニオン

                      SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールベントプラグ

                      SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールベントプラグ

                        SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールブランチティー

                        SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールブランチティー

                          SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールベントプラグ(ロングタイプ)

                          SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールベントプラグ(ロングタイプ)

                            メーカー 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ
                            通常価格 10,409円 530円 1,200円 2,394円 4,279円 5,639円 4,709円 611円 2,683円 5,071円 6,942円 6,092円 10,409円
                            通常出荷日 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   6日目~   5日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~   5日目~   9日目   9日目  
                            材質 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油
                            使用温度範囲(℃) -196::360 -196::360 - -196::360 -196::360 -196::360 -196::360 -196::360 -196::360 -196::360 -196::360 -196::360 -196::360
                            最高使用圧力(MPa) 25.5 25.5 20.58 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5

                            SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールベントプラグ(ホースニップルタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VPMH-12R-3P
                            VPMH-2R-3P
                            VPMH-4R-3P
                            VPMH-8R-3P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続ネジサイズ

                            15,608円

                            ( 17,169円 )
                            1個 -

                            19日目

                            3/4B(20A)

                            10,409円

                            ( 11,450円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1/8B(6A)

                            10,409円

                            ( 11,450円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1/4B(8A)

                            13,185円

                            ( 14,504円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1/2B(15A)

                            ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました