(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VPF-8RC-3P
SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールベントプラグ フェルールツギテフィメールベントプラグ

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールベントプラグ VPF-8RC-3P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,728円
税込単価
10,701円

【特長】・ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つの...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    SUS316
  • 表面処理:
    なし
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油
  • 使用温度範囲(℃):
    -196::360
  • 最高使用圧力(MPa):
    25.5
  • 接続ねじの種類:
    Rc
  • 種類:
    関連部品

型番

VPF-8RC-3P 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VPF-8RC-3P の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
接続ネジサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VPF-8RC-3P

1/2B(15A)

1個

9,728( 10,701円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。
・ミリサイズはφ2mmからφ25mm、インチサイズは、φ1/16inch~φ1inch、銅管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
・材質はSUS316です。
・最高使用圧力は25.5MPa、使用温度範囲は-196~360℃です。
・使用するチューブにより異なりますので御注意ください

VPF-8RC-3Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールベントプラグの型番VPF-8RC-3Pのページです。
型番VPF-8RC-3Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールベントプラグ

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールベントプラグ

    SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールドレンプラグ

    SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールドレンプラグ

      SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ベントフィッティング(ストレートタイプ)

      SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ベントフィッティング(ストレートタイプ)

        SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールベントプラグ(ロングタイプ)

        SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールベントプラグ(ロングタイプ)

          F900継手 FINELOK・PURE (Rねじ ハーフユニオン)

          F900継手 FINELOK・PURE (Rねじ ハーフユニオン)

            SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 レデューサー

            SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 レデューサー

              F900継手 FINELOK・PURE (ストレートユニオン)

              F900継手 FINELOK・PURE (ストレートユニオン)

                SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 バルクヘッドユニオン

                SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 バルクヘッドユニオン

                  ステンレス鋼製 2圧縮リング型式 パワフルロック (インサートブッシュ)

                  ステンレス鋼製 2圧縮リング型式 パワフルロック (インサートブッシュ)

                    ステンレス鋼用 SUS304 圧力計チーズユニオン STP

                    ステンレス鋼用 SUS304 圧力計チーズユニオン STP

                      ダブルフェルールタイプチューブ継手 レデューサ MDRE

                      ダブルフェルールタイプチューブ継手 レデューサ MDRE

                        SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 レデューシングユニオン

                        SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 レデューシングユニオン

                          F900継手 FINELOK・PURE (異径ストレートユニオン)

                          F900継手 FINELOK・PURE (異径ストレートユニオン)

                            メーカー 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ フジキン 三興マテリアルサプライ フジキン 三興マテリアルサプライ フジキン フジトク イハラサイエンス 三興マテリアルサプライ フジキン
                            通常価格 8,677円 9,027円 8,865円 10,409円 2,397円 2,455円 3,862円 5,071円 298円 5,897円 2,774円 3,156円 6,540円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   3日目~   6日目~   9日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   3日目~   5日目~   9日目~  
                            材質 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 ステンレス鋼 SUS304 ステンレス SUS316 SUS316
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし なし
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 空気 水 / 空気 / 油 空気 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油 水 / 空気 / 油 空気
                            使用温度範囲(℃) -196::360 -196::360 -196::360 -196::360 -196::350 -196::360 -196::350 -196::360 -196::400 - -196::600 -196::360 -196::350
                            最高使用圧力(MPa) 25.5 25.5 25.5 25.5 16.2 25.5 16.2 25.5 - 21 - 25.5 16.2

                            SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールベントプラグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VPF-2RC-3P
                            VPF-4RC-3P
                            VPF-6RC-3P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続ネジサイズ

                            8,677円

                            ( 9,545円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1/8B(6A)

                            8,677円

                            ( 9,545円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1/4B(8A)

                            9,196円

                            ( 10,116円 )
                            1個 -

                            9日目

                            3/8B(10A)

                            ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました