(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 レデューサー (型番リスト)

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 レデューサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,455円 ~ 4,709円
税込価格
2,701円 ~ 5,180円

【特長】・ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2 つ...

詳細情報を確認する

型番

未確定41件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 レデューサー 外形図

規格表

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 レデューサー 規格表

製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

型番リスト

型番
チューブ外径 T(T1)(φ)
チューブ外径 T2(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6.35
9.52

1個

2,894( 3,183円 )

9日目

6.35
6

1個

2,455( 2,701円 )

9日目

6.35
8

1個

2,658( 2,924円 )

9日目

6.35
10

1個

2,455( 2,701円 )

9日目

6.35
12

1個

2,785( 3,064円 )

9日目

9.52
6.35

1個

2,966( 3,263円 )

9日目

9.52
6

1個

2,966( 3,263円 )

9日目

9.52
12.7

1個

3,135( 3,449円 )

9日目

9.52
8

1個

2,966( 3,263円 )

9日目

9.52
10

1個

3,135( 3,449円 )

9日目

9.52
12

1個

3,135( 3,449円 )

9日目

6
6.35

1個

2,673( 2,940円 )

6日目

6
9.52

1個

2,455( 2,701円 )

9日目

6
12.7

1個

2,785( 3,064円 )

9日目

6
8

1個

2,455( 2,701円 )

9日目

6
10

1個

2,455( 2,701円 )

9日目

6
12

1個

2,785( 3,064円 )

9日目

12.7
6.35

1個

4,709( 5,180円 )

9日目

12.7
9.52

1個

4,007( 4,408円 )

9日目

12.7
6

1個

4,709( 5,180円 )

9日目

12.7
8

1個

4,360( 4,796円 )

9日目

12.7
10

1個

4,340( 4,774円 )

9日目

12.7
12

1個

4,007( 4,408円 )

9日目

8
6.35

1個

3,012( 3,313円 )

9日目

8
9.52

1個

2,455( 2,701円 )

9日目

8
6

1個

2,785( 3,064円 )

9日目

8
12.7

1個

2,785( 3,064円 )

9日目

8
10

1個

2,455( 2,701円 )

9日目

8
12

1個

2,785( 3,064円 )

9日目

10
6.35

1個

2,966( 3,263円 )

9日目

10
9.52

1個

3,135( 3,449円 )

9日目

10
6

1個

2,966( 3,263円 )

9日目

10
12.7

1個

3,733( 4,106円 )

6日目

10
8

1個

3,212( 3,533円 )

9日目

10
12

1個

3,135( 3,449円 )

9日目

12
6.35

1個

4,709( 5,180円 )

9日目

12
9.52

1個

4,007( 4,408円 )

9日目

12
6

1個

4,709( 5,180円 )

9日目

12
12.7

1個

4,007( 4,408円 )

9日目

12
8

1個

4,360( 4,796円 )

9日目

12
10

1個

4,007( 4,408円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2 つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。
・ミリサイズはφ2mm からφ25mm、インチサイズは、φ1/16inch 〜φ1inch、鋼管サイズは 6A〜15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
・材質はSUS316です。
・最高使用圧力は25.5MPaです。
・使用温度範囲は-196 〜 360℃(使用するチューブにより異なりますので御注意下さい)

カタログ

あと2項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 レデューサー

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 レデューサー

    SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ベントフィッティング(ランティータイプ)

    SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ベントフィッティング(ランティータイプ)

      SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールドレンプラグ

      SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールドレンプラグ

        SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールコネクター(溶接タイプ)

        SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールコネクター(溶接タイプ)

          SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 プラグ

          SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 プラグ

            SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ベントフィッティング(ストレートタイプ)

            SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ベントフィッティング(ストレートタイプ)

              SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールドレンプラグ

              SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールドレンプラグ

                SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオンティー

                SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオンティー

                  SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 レデューシングユニオン

                  SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 レデューシングユニオン

                    SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 キャップ

                    SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 キャップ

                      SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールベントプラグ

                      SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールベントプラグ

                        SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールブランチティー

                        SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールブランチティー

                          SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオン

                          SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオン

                            メーカー 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ
                            通常価格 2,455円 15,608円 9,027円 2,616円 1,433円 8,865円 7,303円 6,092円 3,156円 1,934円 8,677円 5,639円 2,683円
                            通常出荷日 6日目~   9日目   9日目   9日目   5日目~   9日目   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   9日目   9日目~   5日目~  
                            材質 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油
                            使用温度範囲(℃) -196::360 -196::360 -196::360 -196::360 -196::360 -196::360 -196::360 -196::360 -196::360 -196::360 -196::360 -196::360 -196::360
                            最高使用圧力(MPa) 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5

                            SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 レデューサーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト