(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:STW-6M-2R-B
SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールブランチティー フェルールツギテメールブランチティー

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールブランチティー STW-6M-2R-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,639円
税込単価
6,203円

【特長】・ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つの...

詳細情報を確認する

型番

STW-6M-2R-B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

STW-6M-2R-B の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
チューブ外径 T(T1)(φ)
接続ネジサイズ
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STW-6M-2R-B

6
1/8B(6A)
ミリサイズチューブ用

1個

5,639( 6,203円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。
・ミリサイズはφ2mm からφ25mm、インチサイズは、φ1/16inch~φ1inch、鋼管サイズは6A~15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。

STW-6M-2R-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールブランチティーの型番STW-6M-2R-Bのページです。
型番STW-6M-2R-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールブランチティー

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールブランチティー

    SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールランティー

    SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールランティー

      SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールブランチティー

      SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールブランチティー

        SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオンティー

        SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオンティー

          SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ベントフィッティング(ランティータイプ)

          SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ベントフィッティング(ランティータイプ)

            ステンレス鋼用 SUS304  サービスチーズ(オス) STR

            ステンレス鋼用 SUS304 サービスチーズ(オス) STR

              ステンレス鋼用 SUS304 圧力計チーズユニオン STP

              ステンレス鋼用 SUS304 圧力計チーズユニオン STP

                ステンレス鋼用 SUS304 両口チーズ(オス) STB

                ステンレス鋼用 SUS304 両口チーズ(オス) STB

                  SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 レデューシングユニオン

                  SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 レデューシングユニオン

                    SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールコネクター(溶接タイプ)

                    SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールコネクター(溶接タイプ)

                      SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオン

                      SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオン

                        F900継手 FINELOK・PURE (異径ストレートユニオン)

                        F900継手 FINELOK・PURE (異径ストレートユニオン)

                          SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールコネクター(ストレートネジタイプ)

                          SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールコネクター(ストレートネジタイプ)

                            メーカー 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ フジトク フジトク フジトク 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ フジキン 三興マテリアルサプライ
                            通常価格 5,639円 5,639円 6,092円 6,092円 15,608円 5,897円 5,897円 5,897円 3,156円 2,616円 2,683円 6,540円 2,394円
                            通常出荷日 9日目~   5日目~   9日目   5日目~   9日目   2日目   2日目   2日目   5日目~   9日目   5日目~   9日目~   5日目~  
                            材質 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS304 SUS304 SUS304 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 空気 水 / 空気 / 油
                            使用温度範囲(℃) -196::360 -196::360 -196::360 -196::360 -196::360 - - - -196::360 -196::360 -196::360 -196::350 -196::360
                            最高使用圧力(MPa) 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 21 21 21 25.5 25.5 25.5 16.2 25.5

                            SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールブランチティーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            STW-12M-4R-B
                            STW-12M-6R-B
                            STW-12M-8R-B
                            STW-6M-4R-B
                            STW-6M-6R-B
                            STW-8C-4R-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            チューブ外径 T(T1)
                            (φ)
                            接続ネジサイズ 用途

                            9,696円

                            ( 10,666円 )
                            1個 -

                            9日目

                            121/4B(8A)ミリサイズチューブ用

                            9,696円

                            ( 10,666円 )
                            1個 -

                            9日目

                            123/8B(10A)ミリサイズチューブ用

                            11,631円

                            ( 12,794円 )
                            1個 -

                            9日目

                            121/2B(15A)ミリサイズチューブ用

                            6,211円

                            ( 6,832円 )
                            1個 -

                            9日目

                            61/4B(8A)ミリサイズチューブ用

                            6,383円

                            ( 7,021円 )
                            1個 -

                            9日目

                            63/8B(10A)ミリサイズチューブ用

                            9,696円

                            ( 10,666円 )
                            1個 -

                            9日目

                            12.71/4B(8A)インチサイズチューブ用

                            ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました