(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SLW-1C-0
SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオンエルボー ステンレスセイフェルールツギテユニオンエルボー

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオンエルボー SLW-1C-0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,442円
税込単価
7,086円

三興マテリアルサプライ ステンレス管用継手 SUS316 ステンレス製ダブルフ...

詳細情報を確認する

型番

SLW-1C-0 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SLW-1C-0 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオンエルボー 外形図

規格表

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオンエルボー 規格表

製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

型番リスト

型番
チューブ外径 T(T1)(φ)
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLW-1C-0

1.58
インチサイズチューブ用

1個

6,442( 7,086円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三興マテリアルサプライ ステンレス管用継手 SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオンエルボー。

カタログ

 

SLW-1C-0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオンエルボーの型番SLW-1C-0のページです。
型番SLW-1C-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオンエルボー

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオンエルボー

    SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ナット

    SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ナット

      SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 インサート(樹脂管補強用)

      SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 インサート(樹脂管補強用)

        SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールブランチティー

        SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールブランチティー

          ステンレス管用継手 -ユニオンエルボ-

          ステンレス管用継手 -ユニオンエルボ-

            ステンレス管用継手 エルボ(ミリタイプ用)

            ステンレス管用継手 エルボ(ミリタイプ用)

              ステンレス鋼製高圧用継手ハーフエルボユニオン

              ステンレス鋼製高圧用継手ハーフエルボユニオン

                SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールランティー

                SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールランティー

                  SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールエルボコネクター(テーパーネジタイプ)

                  SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールエルボコネクター(テーパーネジタイプ)

                    ステンレス鋼製高圧用継手ティーエルユニオン

                    ステンレス鋼製高圧用継手ティーエルユニオン

                      SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 バルクヘッドユニオン

                      SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 バルクヘッドユニオン

                        ステンレス鋼製高圧用継手ティーユニオン

                        ステンレス鋼製高圧用継手ティーユニオン

                          SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールベントプラグ(ロングタイプ)

                          SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールベントプラグ(ロングタイプ)

                            メーカー 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) キッツ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ キッツ 三興マテリアルサプライ キッツ 三興マテリアルサプライ
                            通常価格 4,279円 530円 611円 6,092円 1,510円 1,200円 6,814円 5,639円 4,709円 13,801円 5,071円 15,745円 10,409円
                            通常出荷日 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 13日目~   5日目~   9日目   19日目   5日目~   11日目~   9日目  
                            材質 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし - なし なし - なし - なし
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 水 / 空気 / 油 水 / 空気 水 / 空気 / 油
                            使用温度範囲(℃) -196::360 -196::360 -196::360 -196::360 - - -196::360 -196::360 -196::360 -196::360 -196::360 -196::360 -196::360
                            最高使用圧力(MPa) 25.5 25.5 25.5 25.5 20.58 20.58 - 25.5 25.5 - 25.5 - 25.5

                            SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオンエルボーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            外販装置付帯配管に対する継手として使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/13
                            食品関連洗浄設備に付帯の配管継手として使用するため、衛生管理上清掃による多頻度の分解、再組立が想定されることからフェルール接続且つユニオンタイプのこの商品を採択しました。容易な着脱と配管の共回りを回避できる両輪の性能を持ち合わせた商品として、継手本来の性能はもちろん得意先様の作業効率向上にも貢献し好評を頂けている商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SLW-12C-0
                            SLW-12M-0
                            SLW-14C-0
                            SLW-20M-0
                            SLW-22M-0
                            SLW-25M-0
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            チューブ外径 T(T1)
                            (φ)
                            用途

                            22,480円

                            ( 24,728円 )
                            1個 -

                            19日目

                            19.05インチサイズチューブ用

                            8,977円

                            ( 9,875円 )
                            1個 -

                            7日目

                            12ミリサイズチューブ用

                            23,564円

                            ( 25,920円 )
                            1個 -

                            19日目

                            22.23インチサイズチューブ用

                            22,480円

                            ( 24,728円 )
                            1個 -

                            19日目

                            20ミリサイズチューブ用

                            23,564円

                            ( 25,920円 )
                            1個 -

                            9日目

                            22ミリサイズチューブ用

                            30,805円

                            ( 33,886円 )
                            1個 -

                            9日目

                            25ミリサイズチューブ用

                            ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました