【特長】・ビニール被覆付き銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプです。...
Loading...
【特長】
・ビニール被覆付き銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプです。
・銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から侵入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。
・最高使用圧力:2.94MP(30kgf/cm2)。
・使用温度範囲:-10~60
SBC-8M-4RCで型番確定
コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 バルクヘッドフィメールコネクターの型番SBC-8M-4RCのページです。
型番SBC-8M-4RCに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SBC-10M-4RC |
SBC-6M-4RC |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適用管外径1 (M) (mm) | ねじの呼び 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
3,735円 ( 4,109円 ) | 1個 | - | 7日目 | 10 | 1/4B(8A) | |
2,767円 ( 3,044円 ) | 1個 | - | 6日目 | 6 | 1/4B(8A) |