(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高電圧・高電流用 接続部品 真空側 ソケットコンタクトバレルタイプ【10個入り】

高電圧・高電流用 接続部品 真空側 ソケットコンタクトバレルタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
23,026円 ~ 37,430円
税込価格
25,329円 ~ 41,173円

真空側で、電極とケーブルを接続する際に使用するソケットコンタクトです。【特長】...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

電流導入端子接続部品真空側ソケットコンタクトの特長

商品参考図1(SVC15)

商品参考図1(SVC15)

商品参考図2(SVC15)

商品参考図2(SVC15)

商品参考図3(SVC15)

商品参考図3(SVC15)

寸法図

寸法図

材質使用温度範囲:℃電流:
A max.
ABC型式
ベリリウム銅+金メッキ-196~300154.81.5 MAX.12.7SVC15
256.43 MAX.14.2SVC24
6.43 MAX.14.2SVC30
306.43.4 MAX.16SVC34
10012.76.6 MAX.25.4SVC64

製品仕様

材質ベリリウム銅+金メッキ
使用温度範囲:℃-196~300

型番リスト

型番
製品コード
電流(MAX)(A)
長さC(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10146
15
12.7

1パック

10個入り

23,026( 25,329円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10151
25
14.2

1パック

10個入り

23,286( 25,615円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10153
25
14.2

1パック

10個入り

23,286( 25,615円 )

7日目

10154
30
16

1パック

10個入り

37,430( 41,173円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

真空側で、電極とケーブルを接続する際に使用するソケットコンタクトです。
【特長】
・ケーブルとの接続、端子側の接続、共にネジで固定します
【用途】
・真空チャンバーへの信号の導入・取り出し

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高電圧・高電流用 接続部品 真空側 ソケットコンタクトバレルタイプ

高電圧・高電流用 接続部品 真空側 ソケットコンタクトバレルタイプ

    多ピン用 接続部品 MS 大気側 プラグ

    多ピン用 接続部品 MS 大気側 プラグ

      多ピン用 接続部品 BURNDY 大気側 プラグ

      多ピン用 接続部品 BURNDY 大気側 プラグ

        同軸 N 両側 JACK(めす)

        同軸 N 両側 JACK(めす)

          同軸 SMA フローティング両側 JACK(めす)

          同軸 SMA フローティング両側 JACK(めす)

            同軸用 接続部品 大気側 プラグ

            同軸用 接続部品 大気側 プラグ

              熱電対用 接続部品 熱電対 ソケットコンタクト Tタイプ

              熱電対用 接続部品 熱電対 ソケットコンタクト Tタイプ

                同軸 5kV-BNC 片側 JACK(めす)

                同軸 5kV-BNC 片側 JACK(めす)

                  同軸 SHV 片側 JACK(めす)

                  同軸 SHV 片側 JACK(めす)

                    MS コネクタ型 多ピン電流端子

                    MS コネクタ型 多ピン電流端子

                      同軸 SHV フローティング片側 JACK(めす)

                      同軸 SHV フローティング片側 JACK(めす)

                        同軸 BNC フローティング両側 JACK(めす)

                        同軸 BNC フローティング両側 JACK(めす)

                          同軸 MHV 片側 JACK(めす)

                          同軸 MHV 片側 JACK(めす)

                            メーカー コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) キヤノンアネルバ コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子)
                            通常価格 23,026円 6,716円 11,710円 103,977円 103,229円 1,283円 6,134円 67,491円 57,930円 105,322円 86,540円 100,283円 47,738円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   18日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   18日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目  
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 同軸 同軸 関連部品 関連部品 同軸 同軸 電流導入端子 同軸 同軸 同軸
                            関連部品種類 高電圧・高電流用接続部品 熱電対用接続部品 多ピン用接続部品 - - 同軸用接続部品 熱電対用接続部品 - - 多ピン用接続部品 - - -
                            使用温度範囲(℃) -196~300 -55~125 -55~125 - - - -196~300 - - - - - -
                            本体材質 ベリリウム銅+金メキン - - - - - - - - - - - -

                            高電圧・高電流用 接続部品 真空側 ソケットコンタクトバレルタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電流導入端子・導入端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました