(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

熱電対用 接続部品 熱電対 ソケットコンタクト Tタイプ

熱電対用 接続部品 熱電対 ソケットコンタクト Tタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,134円
税込価格
6,747円

真空・大気側で使用可能な圧着用ソケットコンタクトです。【特長】・銅とコンスタン...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

真空側 T熱電対用 コンスタンタン ソケットコンタクトの特長

商品参考図(型式:SVC16CU)

商品参考図(型式:SVC16CU)

材質コンスタンタン(R)
使用温度範囲:℃-196~300
電流: A max.Milli-Amps
適用電線サイズ0.9 MAX.

寸法

寸法図(SVC16CU、 鋼)

寸法図(SVC16CU、 鋼)

寸法図(SVC16CT、コンスタンタン)

寸法図(SVC16CT、コンスタンタン)

型番リスト

型番
製品コード
本体材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12329
コンスタンタン

1個

6,134( 6,747円 )

7日目

12328

1個

6,134( 6,747円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

真空・大気側で使用可能な圧着用ソケットコンタクトです。
【特長】
・銅とコンスタンタンを用意
【用途】
・真空チャンバーへの信号の導入・取り出し

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

熱電対用 接続部品 熱電対 ソケットコンタクト Tタイプ

熱電対用 接続部品 熱電対 ソケットコンタクト Tタイプ

    同軸用 接続部品 大気側 プラグ

    同軸用 接続部品 大気側 プラグ

      多ピン用 接続部品 BURNDY 大気側 プラグ

      多ピン用 接続部品 BURNDY 大気側 プラグ

        熱電対 Kタイプ 1対 OMEGAタイプ

        熱電対 Kタイプ 1対 OMEGAタイプ

          同軸用 接続部品 真空側 ソケットコンタクト

          同軸用 接続部品 真空側 ソケットコンタクト

            メーカー コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子)
            通常価格 6,134円 1,283円 11,710円 60,000円 11,516円
            通常出荷日 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 13日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
            種類 関連部品 関連部品 関連部品 熱電対 関連部品
            関連部品種類 熱電対用接続部品 同軸用接続部品 多ピン用接続部品 - 同軸用接続部品
            長さL(L1)(mm) 19 - - - -
            使用温度範囲(℃) -196~300 - -55~125 - -

            熱電対用 接続部品 熱電対 ソケットコンタクト Tタイプのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            電流導入端子・導入端子カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました