(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

熱電対用 接続部品 セラミックビーズ【120~2,530個入り】

熱電対用 接続部品 セラミックビーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,501円 ~ 44,423円
税込価格
8,251円 ~ 48,865円

真空側に使用可能な絶縁用セラミックビーズです。【用途】・真空チャンバーへの信号...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

セラミックビーズ O.D.3.2/I.D.1.4用の特長

商品参考図1(参考商品:CB6729)

商品参考図1(参考商品:CB6729)

商品参考図2(参考商品:CB6729)

商品参考図2(参考商品:CB6729)

商品参考図3(参考商品:CB6729)

商品参考図3(参考商品:CB6729)

製品仕様

寸法図

寸法図

単位:mm

材質使用温度範囲:℃ABC型式
ステアタイトセラミック-196~1,0003.21.43.2CB3214
4.21.74.2CB4217
5.12.35.1CB5123
6.72.96.7CB6729
8.23.68.2CB8236

型番リスト

型番
製品コード
長さC(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12275
3.2

1パック

2,530個入り

44,423( 48,865円 )

10日目

12276
4.2

1パック

1,080個入り

21,562( 23,718円 )

45日目

12277
5.1

1パック

570個入り

12,429( 13,672円 )

10日目

12278
6.7

1パック

260個入り

7,501( 8,251円 )

7日目

12279
8.2

1パック

120個入り

9,559( 10,515円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

真空側に使用可能な絶縁用セラミックビーズです。
【用途】
・真空チャンバーへの信号の導入・取り出し

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

熱電対用 接続部品 セラミックビーズ

熱電対用 接続部品 セラミックビーズ

    多ピン用 接続部品 BURNDY 大気側 プラグ

    多ピン用 接続部品 BURNDY 大気側 プラグ

      熱電対用 接続部品 熱電対 ソケットコンタクト Tタイプ

      熱電対用 接続部品 熱電対 ソケットコンタクト Tタイプ

        高電圧・高電流用 接続部品 大気側 シリコンプラグ付きケーブル

        高電圧・高電流用 接続部品 大気側 シリコンプラグ付きケーブル

          同軸端子

          同軸端子

            コンタクトピン

            コンタクトピン

              メーカー コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) セラムテック セラムテック
              通常価格 7,501円 11,710円 6,134円 23,573円 12,141円 8,177円
              通常出荷日 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
              種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 電流導入端子 関連部品
              関連部品種類 熱電対用接続部品 多ピン用接続部品 熱電対用接続部品 高電圧・高電流用接続部品 - -
              使用温度範囲(℃) -196~1000 -55~125 -196~300 -55~120 - -
              本体材質 ステアタイトセラミック - - - - -

              熱電対用 接続部品 セラミックビーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              電流導入端子・導入端子カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました